更新情報
モーションネットワーク対応サーボドライバと、ダイレクトドライブモータ・電動アクチュエータ 発売のお知らせ
https://www.ckd.co.jp/
モーションネットワーク対応サーボドライバと、
ダイレクトドライブモータ・電動アクチュエータ 発売のお知らせ
CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:梶本 一典)は、新たに各種モーションネットワークに対応したサーボドライバ「NXDシリーズ」とダイレクトドライブモータ「NX4シリーズ」、サーボモータを搭載した電動アクチュエータ「EKS-Mシリーズ」(各5サイズ 合計10種類)を2019年10月1日に同時発売いたします。
電動製品のラインナップをさらに拡充し、当社は世界のFAトータルサプライヤーを目指して、お客様の自動化、省人化ニーズにお応えしてまいります。
1.開発の背景
自動化設備に欠かせない高精度位置決め回転機器・高速搬送用途の直動機器を制御するサーボドライバ「NXDシリーズ」は各種モーションネットワークに対応しています。
今回、サーボドライバ「NXDシリーズ」とダイレクトドライブモータ「NX4シリーズ」、電動アクチュエータ「EKSシリーズ」を組み合わせることでモーションネットワークによる同期制御が可能になりました。
モーションネットワークに対応した回転機器のダイレクトドライブモータ「NX4シリーズ」は、幅広く生産設備に採用されているアブソデックス「AX4000シリーズ」と寸法互換があります。
また、直動機器の高タクトモデル「EKS-Mシリーズ」は、これまでモータレスタイプとして発売している電動アクチュエータ「EKSシリーズ」のサーボモータ付き商品です。
サーボドライバ「NXDシリーズ」の豊富なチューニング機能により、本来のアクチュエータの性能をさらに引き出すことが可能になりました。
2.主な用途
(1)自動組立機
自動車部品や半導体など、製造工程で必要となるワークの高速搬送や高精度位置決め
(2)検査機
高タクト、高耐久が必要な量産電子部品の搬送位置決めなど
3.製品の特長
(1)サーボドライバ「NXDシリーズ」
①各種ネットワークに対応
フィールドバスに加えて、各種ネットワークに対応しております。それにより、モーションネットワークによる同期運転が可能となりました。
②豊富なチューニング機能
アクチュエータの性能を引き出す豊富なチューニング機能を搭載いたしました。操作、解析、モニタ機能を備えた専用設定ツールを使用することで、リアルタイムに波形を確認しながら、最適なチューニングを可能にし、設備の立ち上げ時間を短縮できます。
専用設定ツールは無償提供します。
(2)ダイレクトドライブモータ「NX4シリーズ」
①アブソリュートレゾルバ搭載
耐環境性に優れたアブソリュートレゾルバを搭載しました。電源投入時に現在位置を認識するため、現点復帰が不要となります。
②高剛性
鉄ベースの強固なフレームに加えて、高剛性ベアリングを採用することで、アキシャル荷重やモーメント荷重に強い高剛性な構造となっています。
(3)電動アクチュエータ「EKS-Mシリーズ」
①高速、高タクト運転が可能
加減速2Gに対応(当社比2倍)しており、従来機種に比べボールねじ径を太くすることで高速・高加速運転による装置のタクトアップを可能としました。
②高剛性ボディを採用
鉄ボディにU字型のアウターレールガイドを採用することにより、高剛性とコンパクトさの両立を実現しました。
4.主な仕様
(1)サーボドライバ 「NXDシリーズ」
対応ネットワーク :CC-Link、EtherCAT、MECHATROLINK-Ⅲ、SSCNETⅢ/H
(EKS-MシリーズはSSCNETⅢ/H未対応)
定格電圧 :AC200V~240V
定格出力 :100W~800W
(2)ダイレクトドライブモータ「NX4シリーズ」 5サイズ
最大トルク :22Nm~300Nm
エンコーダタイプ :アブソリュート
絶対位置決め精度 :±30arcsec
繰返し位置決め精度:±5arcsec
最高速度 :4rps
許容モーメント荷重:60Nm~400Nm
許容アキシャル荷重:3.7kN~20kN
(3)電動アクチュエータ「EKS-Mシリーズ」 5サイズ
最高速度 :2500mm/s
最大可搬質量 :171kg(水平)
最大ストローク :1500mm
モータ :サーボモータ 100W~750W
ボールネジリード :10mm~50mm
5.販売価格(税抜き)
サーボドライバ 「NXDシリーズ」 :定価 125,000円~146,000円
ダイレクトドライブモータ「NX4シリーズ」 :定価 218,000円~506,000円
電動アクチュエータ 「EKS-Mシリーズ」:定価 214,760円~1,110,320円
例:ダイレクトドライブモータ「NX4-17181L04GNN」定価 218,000円
モータ外形170mm、取付ベース無し
最大トルク 22Nm、定格回転数 4rps
6.販売計画 2019年度 45百万円
2021年度 135百万円
7.発売日 2019年10月1日
8.製品写真
以 上
<リリース資料に関するお問合せ先>
CKD株式会社 経営企画部広報IR室
TEL 0568-74-1462、FAX 0568-77-3461
メールアドレス ckdkouhou@ckd.co.jp
<製品に関するお問合せ先>
CKD株式会社 営業本部FAソリューション営業部
TEL 0568-74-1302、FAX 0568-77-3410
印刷される方はこちらから
各機種の商品情報は下記よりご覧ください。
アブソデックスNX4シリーズ
電動アクチュエータ スライダタイプEKS-Mシリーズ