商品詳細

スライダ・ロッドタイプ

電動アクチュエータ スライダタイプ【日本限定販売】

形番
EKS-M

2026/12/30販売終了

【販売終了品】
ACサーボモータ駆動のスライダタイプ電動アクチュエータです。
鉄ベースのアウターレールの採用で高剛性を実現。
設備の更なる高速化に対応します。
高耐久:20,000km

業種
  • 組立
資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

ソフトウェア

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【設備の更なる高速化に対応】
最高速度:2,500mm/s
最高加減速度:2G

【高剛性】
鉄ベースのアウターレール採用で高剛性。

【アクチュエータ】
ボディ幅43~104mmまでの5種類用意。
駆動モータは100~750Wの4種類用意し、最大171.5kgまで可搬可能。

【ドライバ】
RoHS規格に対応。
インターフェイスはパラレルIO(NPN)、CC-Link、 EtherCAT、MECHATROLINKⅢの4種類に対応。

【充実した機能の設定ツール DES】
調整・モニタ・操作・解析・編集機能で装置立上を支援。
リアルタイム波形を見ながら最適なチューニングが可能。
PCソフトは無償提供。
※提供については弊社営業までお問い合わせください。

形番 名称 本体幅最大可搬質量(水平)モータサイズ 備考
EKS-04M電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】43mm14~19kg100W2026/12/30
販売終了
EKS-05M電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】52.6mm7.5~26kg100W2026/12/30
販売終了
EKS-06M電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】64mm20.5~47.5kg200W2026/12/30
販売終了
EKS-08M電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】84mm19~83.5kg400W2026/12/30
販売終了
EKS-10M電動アクチュエータ スライダタイプ 鋼ボディ【日本限定販売】104mm40~171.5kg750W2026/12/30
販売終了
NXDドライバ【日本限定販売】2026/12/30
販売終了

商品一覧へ戻る