更新情報
高耐久機器「HPシリーズ」の「長寿命ハンド」「耐環境シリンダ」 バリエーション追加発売のお知らせ
https://www.ckd.co.jp/
高耐久機器「HPシリーズ」の「長寿命ハンド」「耐環境シリンダ」
バリエーション追加発売のお知らせ
CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:梶本 一典)は、ご好評いただいている高耐久機器「HPシリーズ」のバリエーションを拡充いたします。「長寿命ハンド」「耐環境シリンダ」に新しく4機種を追加し、2021年3月31日に発売いたします。
1.開発の背景
2019年11月に発売した高耐久機器HPシリーズは、「壊れない・壊れる前に知らせる・壊れてもすぐ交換できる」をコンセプトに、様々な業種の製造現場で故障の低減による「止まらない設備」の実現に寄与し、生産性の向上に貢献しております。
また、”超”モノづくり部品大賞「機械・ロボット部品賞」や愛知環境賞「金賞」を受賞するなど、技術・環境面において高い評価をいただいております。
そのような中、お客様の幅広い用途に更にお応えするため、HPシリーズは新たに
4機種を追加発売し、合計26機種の豊富なバリエーションによって、設備の生産性向上に貢献してまいります。
2.主な用途
高頻度で安定稼働が求められる自動車の製造設備や工作機械、自動化・IoT化を進める各種設備や装置
(1)ロボットなどの先端に取付けて行うワークのハンドリング作業(LST-HP1)
(2)ハンドリング時のワーク寸法判定並びにハンドの予知保全(LSTM-HP2)
(3)アナログ、デジタル出力形態による製造設備のIoT化(LSHM-HP2)
(4)粉塵環境下におけるシリンダの長期安定稼働(LCR-G-HP1)

LST-HP1 LSTM-HP2 LSHM-HP2出力アダプタ LCR-G-HP1
3.製品の特長
(1)薄形ロングストロークハンド「LST-HP1」
・高剛性のリニアガイドを搭載し、高剛性、高精度を長期持続
・把持センターを基準とした位置決め穴による交換時のセンタリング精度の再現
(2)測長機能付薄形ロングストロークハンド「LSTM-HP2」
・繰返し精度±0.04mm、直線性F.S.±0.5%
(3)測長機能付リニアスライドハンド「LSHM-HP2」
・アナログ出力、スイッチ出力、デジタル出力形態より選択可能
・デジタル出力はIO-Link対応
(4)耐環境シリンダ「LCR-G-HP1」
・業界初の粉塵環境下で使用できるリニアガイド付きシリンダ
・シリンダ部:強力スクレーパ+繊維集合体(ルブキーパ)
・ガイド部:スクレーパ+潤滑保持機構
4.主な仕様
(1)薄形ロングストロークハンド「LST-HP1」
チューブ内径:φ8×2,φ12×2,φ16×2,φ20×2(mm)
ストローク:8~80(mm)
(2)測長機能付薄形ロングストロークハンド「LSTM-HP2」
チューブ内径:φ12×2,φ16×2,φ20×2(mm)
ストローク:12,16,20(mm)
(3)測長機能付リニアスライドハンド「LSHM-HP2」
チューブ内径:φ10,φ16,φ20,φ25(mm)
ストローク:4,6,10,14(mm)
(4)耐環境シリンダ「LCR-G-HP1」
チューブ内径:φ6,φ8,φ12,φ16,φ20,φ25(mm)
ストローク:10~150(mm)
5.販売価格(税抜き)
(1)薄形ロングストロークハンド「LST-HP1」:定価31,010円~60,440円
(2)測長機能付薄形ロングストロークハンド「LSTM-HP2」:定価84,570円~97,710円
(3)測長機能付リニアスライドハンド「LSHM-HP2」:定価59,800円~116,720円
・スイッチ出力アダプタ:定価21,430円
・IO-Linkアダプタ:定価25,000円
(4)耐環境シリンダ「LCR-G-HP1」:定価41,980円~104,620円
6.販売計画 2024年度:450百万円
7.発売日 2021年3月31日
以 上
<リリース資料に関するお問合せ先>
経営企画部広報IR室
TEL 0568-74-1462、FAX 0568-77-3461
メールアドレス ckdkouhou@ckd.co.jp
<製品に関するお問合せ先>
機器営業統括部販売促進部
TEL 0568-74-1303、 FAX 0568-77-3410
印刷される方はこちらから


