更新情報
国際防爆規格適合 本質安全防爆形パイロット式3・5ポート弁発売のお知らせ
https://www.ckd.co.jp/
国際防爆規格適合 本質安全防爆形パイロット式3・5ポート弁 発売のお知らせ
CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:梶本 一典)は、国際防爆規格に適合した本質安全防爆形パイロット式3・5ポート弁を2020年4月3日に発売いたします。
1.開発の背景
国内外の狭小防爆エリアにおける使用ニーズに対応するため、国際防爆規格の認証を取得し、業界最小クラスのバルブ幅10mmを含んだグローバルに展開できる本質安全防爆形パイロット式3・5ポート弁を開発しました。
2.主な用途
(1)医薬分取装置や医薬調液装置のエアオペレイト弁操作
(2)化学プラントなどにおける流体制御弁操作
(3)二次電池材料の塗工装置における流体制御弁操作
3.製品の特長
(1)国際防爆規格(IECEx)に適合
日本防爆検定、ATEX指令(欧州)、GB規格(中国)に加え、国際防爆規格(IECEx)の認定を取得。本製品は、第一類危険箇所(1種場所)、第二類危険箇所(2種場所)の他に、水素、アセチレン、都市ガス雰囲気でもご使用いただけます。
(2)業界最小クラスを含む豊富なラインナップ
防爆電磁弁として業界最小クラスのバルブ幅10mm仕様を含む4サイズをシリーズラインナップし、様々な流量レンジに対応いたします。また、3ポート弁2個内蔵タイプも取り揃えており、エアオペレイト弁操作にもご使用いただけます。
(3)省スペース・軽量
当社従来品から占有面積で84%、重量で82%削減を実現いたしました。単体に加えて、マニホールド対応により狭小スペースの使用に最適です。また、防爆雰囲気にあるアクチュエータ近くに設置できるため、エア配管の削減および工事工数低減、建屋の配管ダクトの設計自由度向上に貢献いたします。
(4) 高い信頼性の実現
シール機能の最適化や摺動パッキンの特殊表面処理により耐久回数は5,000万回以上、環境性能は防塵・防水性能の保護構造IP67を実現し、設備の一時的な停止を防ぎ、安定稼働に貢献いたします。
4.主な仕様
(1)適応防爆規格 :国際防爆規格(IECEx) Ex ib ⅡC T4 Gb
日本防爆検定(日本) Ex ib ⅡC T4 Gb
ATEX指令 (欧州) Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb
GB規格 (中国) Ex ib ⅡC T4 Gb
(2)適応シリンダ径 :Φ20~Φ160
(3)使用圧力範囲 :0.2~0.7MPa
(4)ラインナップ :10mm(サイズ1)、15mm (サイズ2)
18mm(サイズ3)、23.5mm(サイズ4)
(5)対応電圧 :DC12V
(6)保護構造 :IP67
(7)消費電力 :0.6W
5.販売価格(税抜き)
(1)単体 :定価13,850円~ 27,000円
(2)マニホールド :定価30,000円~470,000円
6.販売計画 2022年度:100百万円
7.発売日 2020年4月3日
8.製品写真

以 上
<リリース資料に関するお問合せ先>
経営企画部広報IR室
TEL 0568-74-1462、FAX 0568-77-3461
メールアドレス ckdkouhou@ckd.co.jp
<製品に関するお問合せ先>
営業本部販売促進部
TEL 0568-74-1303、 FAX 0568-77-3410
印刷される方はこちらから
商品情報は下記よりご覧ください
認証取得地域:欧州 4GD※※0EA・4GE※※0EAシリーズ
認証取得国:日本 4GD※※0EJ・4GE※※0EJシリーズ
認証取得国:中国 4GD※※0EX・4GE※※0EXシリーズ