商品詳細

防爆形3・5ポート電磁弁

本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁【認証取得地域:欧州】

形番
4GD※※0EA・4GE※※0EA

防爆性能:Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:IBExU 19ATEX1035(ATEX)
     IECEx IBE 19.0008(IECEx)

ZONE1(1種場所)、ZONE2(2種場所)で使用可能な、本質安全防爆形電磁弁です。防爆電磁弁では最小クラスのバルブ幅10mmを含む4サイズの豊富な流量バリエーションに対応しています。
医薬品、二次電池製造等の化学薬品、薬液を制御する装置に最適です。エアオペレイト弁操作用電磁弁の省スペース化に貢献します。
【適応シリンダ径:~Φ160】

業種
  • 安全
  • 精製水製造
  • 調整
  • 濾過
  • 充填
  • 理化学分析装置

お気に入りに追加

資料・ダウンロード

カタログPDF

取扱説明書

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

  • 商品特徴
  • バリエーション

【ATEX指令、IECEx認証品】
防爆性能:Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb
認証番号:IBExU 19ATEX1035(ATEX)
     IECEx IBE 19.0008(IECEx)
水素、アセチレン、都市ガス雰囲気でも使用可能。

【省スペース・軽量】
防爆最小クラスバルブ幅10mmを実現。
単体に加え、マニホールド対応で狭い防爆エリアでの使用に最適。

【幅広いシリーズラインナップ】
バルブ幅、10mm、16mm、20mm、24mmの4サイズ。
豊富な流量レンジに対応。

【高耐久5000万回以上】
シール機能の最適化、摺動パッキンの特殊表面処理により耐久5000万回以上を実現。チョコ停を防止し、設備の安定稼働に貢献。

【保護構造IP67】
M8コネクタ採用により、IP67を実現。
ストレート、L形取り出しケーブルが選択可能。

形番 名称 配管ポート位置接続口径 備考
3GD※※0EA3ポート単体バルブダイレクト配管ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, G1/8, 1/4,3/8
4GD※※0EA5ポート単体バルブダイレクト配管ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10,Φ12, M5, G1/8, 1/4,3/8
3GE※※0EA3ポート単体バルブベース配管G1/8, 1/4,3/8,1/2
4GE※※0EA5ポート単体バルブベース配管G1/8, 1/4,3/8,1/2
M3/M4GD※※0EA個別配線マニホールドバルブダイレクト配管ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, G1/8, 1/4,3/8
M3/4GE※※0EA個別配線マニホールドバルブベース配管ワンタッチ継手Φ1.8,Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, G1/8, 1/4,3/8,1/2
D5048S絶縁型バリア(本質安全防爆構造)
Z728ツェナー型バリア(本質安全防爆構造)

商品一覧へ戻る