更新情報
錠剤検査機「PATRI UEYES」発売のお知らせ
錠剤検査機「PATRI UEYES」発売のお知らせ
CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:奥岡 克仁)は、目視検査コンベアに搭載し、錠剤の外観検査を自動化する錠剤検査機「PATRI UEYES(パトリユアイズ)」を2026年10月より発売いたします。
本製品は、独自のマルチカラー照明技術により、錠剤表面の微細な凹凸を捉え、約1mm角・深さ0.5mmの欠けを検出します。検出可能な欠けの体積比において、当社従来機比16倍※の検出性能を実現し、製造現場の省人化と品質管理の高度化に貢献します。
※当社PTP包装機向け検査装置「フラッシュパトリ」との比較。検出可能な欠けサイズは、約2mm角×深さ2mmから約1mm角×深さ0.5mmへ向上しており、欠け体積比で16倍の検出性能を実現。

PATRI UEYES
1.開発の背景
医薬品やサプリメントの製造現場では、コンベア上を流れる錠剤を作業者が目視で確認する検査工程が広く採用されています。多品種少量生産の拡大に伴い、目視検査コンベアの活用機会が増える一方、人手不足への対応や検査品質の安定化、検査記録のデータ化が課題となっています。そこで当社は、PTP包装機向け検査装置「フラッシュパトリ」シリーズで培った画像処理技術を応用し、既存の目視検査コンベア上で高精度な外観検査を行える「PATRI UEYES」を開発しました。
2.主な用途
・医薬品・サプリメント製造工程における錠剤の外観検査(目視検査コンベアに搭載)
・錠剤の割れ、欠け、異物、色違い、刻印不良、印刷不良などの検査
3.製品の特長
(1) 微小な欠けを捉える、当社従来機比16倍※の検出性能
専用設計のマルチカラー照明で、錠剤表面の凹凸を鮮明に捉え、約1mm角・深さ0.5mmの微小な欠けまで検出します。
(2) 900万画素カメラ2台で、錠剤の表裏を検査
900万画素のカラーカメラを2台搭載し、錠剤の表面と裏面をそれぞれ高精細に検査します。
(3) 検査結果をデータ化し、品質管理を支援
検査結果をデータで管理し、品質記録として活用できます。検査のエビデンスを残すことで、品質管理の高度化を支援します。
(4) 1錠単位で良否判定結果を出力可能。歩留まり向上に貢献
1錠ごとに良否判定結果を出力できるため、設備構成に応じた高精度な選別制御が可能です。不良錠のみを対象とした選別により、良品錠の不要な排出を防止し、歩留まり向上と製品ロス低減に貢献します。
4.主な仕様
| 使用カメラ | 900万画素カラーカメラ:2台【分解能:約30μm/pix】 |
| 使用光源 | マルチカラー照明装置:2台 |
| 検査対象 | 錠剤(カプセルは対象外) |
| 検査項目 | 割れ・欠け、面積違い【最大検査精度:±3%差】、表面欠け【最大検査精度:欠損開口幅1.0 ㎜、欠損径方向1.0 ㎜ ×1.0 ㎜、厚み方向0.5 ㎜】、長さ違い(異形錠のみ)、色違い、裏表付着異物【最大検査精度:0.1mm角/φ25μm×L2.5mm】、刻印不良、印刷不良 |
| 検査能力 | 3,000錠/分 かつ コンベア搬送速度 最大6m/分、錠剤径φ5~10mm |
| 対応列数 | 1~8列 |
5.販売価格(税抜き)
オープン価格
6.販売計画
2028年度:50百万円
7.発売日
2026年10月
<リリース資料に関するお問い合わせ先>
サステナビリティ推進部 広報・ブランディンググループ
お問い合わせはこちら
<製品に関するお問い合わせ先>
自動機械事業本部 統括管理部 販売管理グループ
TEL 0568-74-1316
FAX 0568-77-3412


