更新情報

  • HOME
  • 更新情報
  • パルスブローバルブ「BNPシリーズ」発売のお知らせ
2024/12/12
ニュースリリース

パルスブローバルブ「BNPシリーズ」発売のお知らせ

2024年12月12日
各  位
CKD株式会社
https://www.ckd.co.jp/

パルスブローバルブ「BNPシリーズ」発売のお知らせ

CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:奥岡 克仁)は、パルスブローバルブ「BNPシリーズ」を2024年12月13日に発売いたします。

1.開発の背景
カーボンニュートラルの達成に向けて企業としてエネルギーの効率的な利用が求められている中、圧縮空気を多く使用するエアブローに対して生産性を落とさず、エア消費量が削減できる環境負荷低減型商品をSustainable企業として開発いたしました。

2.主な用途
(1) 異物除去を目的としたエアブロー
(2) 冷却・乾燥で使用するエアブロー
(3) パーツフィーダーなど、移送時のアシストをするエアブロー

3.製品の特長
(1) 高いエア削減率
瞬時の流量を維持したまま、ONとOFFの時間が1:3のパルスを発生させることで、連続ブローに比べエア消費量を約75%削減できます。 ※当社測定条件

(2) 低い圧力損失
内部構造の最適化により圧力損失が低いため、0.25MPaの低圧でも使用できます。

(3) 高耐久・長寿命
パルス発生の機構部は、「4GRシリーズ」のノウハウを生かし、高頻度における高耐久性と長寿命化を実現しました。

(4) 装置でも人でも使用可能
装置に組み込む「ユニットタイプ(BNP-U)」と人の使用を前提とした「ガンタイプ(BNP-G)」をラインアップし、用途に合わせて選択が可能です。

(5) 電気レス
チューブを差し込みエアを供給するだけで作動します。電気配線は不要で取扱いが容易です。

4. 主な仕様
(1) 使用圧力:0.25~0.7MPa
(2) パルス周波数範囲:5~15Hz ※当社測定条件
(3) 質量:ユニットタイプ「BNP-U」130g、ガンタイプ「BNP-G」250g

5.販売価格(税抜き)
ユニットタイプ「BNP-U」定価 15,970円
ガンタイプ「BNP-G」定価 15,970円

6.販売計画
2024年度 10百万円
2024~2026年度(3年間) 60百万円

7.発売日
2024年12月13日
※ユニットタイプ「BNP-U」は発売済み

8.製品写真

 

以 上

<リリース資料に関するお問い合わせ先>
サステナビリティ推進部 広報・ブランディンググループ
お問い合わせはこちら

<製品に関するお問い合わせ先>
お客様技術相談窓口
TEL 0120-771-060、FAX 0568-77-3410