北米規格(UL・CSA)_方向制御弁(シリアル伝送)

北米規格(UL・CSA)適合品リスト

認証品は仕様・詳細形番組み合わせによっては対応していない場合もありますので、 詳細および形番については弊社営業担当にお問合わせください。

方向制御弁(シリアル伝送)

直動式3ポート弁3QR・3QB・3QE・3QZシリーズ
機種名 UL CSA
  規格     認証No.     発行機関     規格     認証No.     発行機関  
3QB
M3QB
UL429 MH47133 UL - - -
パイロット式3・5ポート弁4GA/BR・M4GA/BR・MN4GA/BRシリーズ
機種名 UL CSA
※電線接続:B(DIN端子箱(pg7))のみ対象です。
※特注対応となります。
  規格     認証No.     発行機関     規格     認証No.     発行機関  
3GA1~3R, 3GB1~2R
4GA/B1~3R
M4GA1~3R, M4GB1~3R
MN4GA1~2R, MN4GB1~2R
(個別配線・DC24Vのみ)
UL429 MH47133 UL CSA-C22.2
№139-1982
MH47133 UL
M3GA1~3R※T30(R), M3GB1~2R※T30(R)
M4GA1~3R※T30(R), M4GB1~3R※T30(R)
MN3GA1~2R※T30(R), MN3GB1~2R※T30(R)
MN4GA1~2R※T30(R), MN4GB1~2R※T30(R)
(D-subコネクタ、DC24Vのみ)
UL429 MH47133 UL - - -
M3GA1~3R※T8G※, M3GB1~2R※T8G※
M4GA1~3R※T8G※, M4GB1~3R※T8G※
MN3GA1~2R※T8G※, MN3GB1~2R※T8G※
MN4GA1~2R※T8G※, MN4GB1~2R※T8G※
M3GA1~3R※T8KC※, M3GB1~2R※T8KC※
M4GA1~3R※T8KC※, M4GB1~3R※T8KC※
MN3GA1~2R※T8KC※, MN3GB1~2R※T8KC※
MN4GA1~2R※T8KC※, MN4GB1~2R※T8KC※
M3GA1~3R※T8EN※, M3GB1~2R※T8EN※
M4GA1~3R※T8EN※, M4GB1~3R※T8EN※
MN3GA1~2R※T8EN※, MN3GB1~2R※T8EN※
MN4GA1~2R※T8EN※, MN4GB1~2R※T8EN※
M3GA1~3R※T8EC※, M3GB1~2R※T8EC※
M4GA1~3R※T8EC※, M4GB1~3R※T8EC※
MN3GA1~2R※T8EC※, MN3GB1~2R※T8EC※
MN4GA1~2R※T8EC※, MN4GB1~2R※T8EC※
(OPP7, OPP8、DC24Vのみ)
UL61010-1 E532936 UL - - -
パイロット式3・5ポート弁4GD/ER・M4GD/ER・MN4GD/ERシリーズ
機種名 UL CSA
※電線接続:B(DIN端子箱(pg7))のみ対象です。
※特注対応となります。
  規格     認証No.     発行機関     規格     認証No.     発行機関  
3GD1~3R, 3GE1~2R
4GD1~3R, 4GE1~3R
M3GD1~3R, M3GE1~2R
M4GD1~3R, M4GE1~3R
MN3GD1~2R, MN3GE1~2R
MN4GD1~2R, MN4GE1~2R
(個別配線・DC24Vのみ)
UL429 MH47133 UL CSA-C22.2
№139-1982
MH47133 UL
M3GD1~3R※T30(R), M3GE1~2R※T30(R)
M4GD1~3R※T30(R), M4GE1~3R※T30(R)
MN3GD1~2R※T30(R), MN3GE1~2R※T30(R)
MN4GD1~2R※T30(R), MN4GE1~2R※T30(R)
(D-subコネクタ、DC24Vのみ)
UL429 MH47133 UL - - -
M3GD1~3R※T8G※, M3GE1~2R※T8G※
M4GD1~3R※T8G※, M4GE1~3R※T8G※
MN3GD1~2R※T8G※, MN3GE1~2R※T8G※
MN4GD1~2R※T8G※, MN4GE1~2R※T8G※
M3GD1~3R※T8KC※, M3GE1~2R※T8KC※
M4GD1~3R※T8KC※, M4GE1~3R※T8KC※
MN3GD1~2R※T8KC※, MN3GE1~2R※T8KC※
MN4GD1~2R※T8KC※, MN4GE1~2R※T8KC※
M3GD1~3R※T8EN※, M3GE1~2R※T8EN※
M4GD1~3R※T8EN※, M4GE1~3R※T8EN※
MN3GD1~2R※T8EN※, MN3GE1~2R※T8EN※
MN4GD1~2R※T8EN※, MN4GE1~2R※T8EN※
M3GD1~3R※T8EC※, M3GE1~2R※T8EC※
M4GD1~3R※T8EC※, M4GE1~3R※T8EC※
MN3GD1~2R※T8EC※, MN3GE1~2R※T8EC※
MN4GD1~2R※T8EC※, MN4GE1~2R※T8EC※
(OPP7, OPP8、DC24Vのみ)
UL61010-1 E532936 UL - - -
【販売終了】パイロット式3・5ポート弁4GA/B・M4GA/B・MN4GA/Bシリーズ
機種名 UL CSA
  規格     認証No.     発行機関     規格     認証No.     発行機関  
3GA1-3, 3GB1-2
4GA1~3, 4GB1~3
M3GA1~3, M3GB1~2
M4GA1~3, M4GB1~2
MN3GA1~2, MN3GB1~2
MN4GA1~2, MN4GB1~2
UL429 MH47133 UL CSA-C22.2
№139-1982
MH47133 UL
INDEXへ戻る