CE・UKCAマーキング適合品リスト(調質・調圧機器)
CE・UKCAマーキング適合品リスト
認証品は仕様・詳細形番組み合わせによっては対応していない場合もありますので、 詳細および形番については弊社営業担当にお問合わせください。
調質・調圧機器
エアユニットCXUシリーズ
形番 |
CEマーキング適合宣言書No. |
UKCAマーキング適合宣言書No. |
電線接続 |
適合宣言範囲(適合範囲) |
|||
オプション形番 |
内容 |
電圧 |
|||||
AC100V (50/60Hz) |
AC100V (50/60Hz)・AC110V (60Hz)
| DC24V |
|||||
CXU30-4G2R |
B |
DIN端子箱 |
〇 |
- |
〇 |
||
E20 |
E形コネクタ |
× |
- |
〇 |
|||
CXU30-VE |
B |
DIN端子箱 |
〇 |
- |
〇 |
||
E20 |
E形コネクタ |
× |
- |
〇 |
|||
B2 |
DIN端子箱 |
〇 |
- |
〇 |
|||
CXU10-FAB3 CXU30-FAB4U |
2C |
グロメットリード線 |
- |
〇 |
〇 |
||
2HS |
DIN端子箱ランプ・サージキラー付 (Pg11) |
- |
〇 |
〇 |
|||
CXU10-EXA |
2C |
グロメットリード線 |
× |
- |
〇 |
||
2H |
DIN端子箱ランプ付(Pg7) |
× |
- |
- |
|||
2HS |
DIN端子箱ランプ・サージキラー付(Pg7) |
× |
- |
〇 |
|||
CXU30-ADK |
2C |
グロメットリード線 |
- |
× |
- |
||
2HS |
DIN端子箱ランプ・サージキラー付 (Pg11) |
- |
× |
〇 |
|||
オイルミストフィルタM※000シリーズ
機械式圧力スイッチP4000シリーズ
機械式小形圧力スイッチP※100シリーズ
スプール位置検出機能付残圧排出弁SNSシリーズ
スプール位置検出機能付3ポート電磁弁SNPシリーズ
機種名 |
EC適合宣言書No. |
UKCA適合宣言書No. |
電線接続 |
EC適合宣言範囲(認証取得範囲) |
|||||||||
オプション形番 |
内容 |
電圧 |
|||||||||||
AC100V (50/60Hz)・ AC110V (60Hz) |
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz) |
AC120V (50/60Hz)・AC132V (60Hz) |
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz) |
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz) |
DC12V |
DC24V |
DC48V |
DC100V |
|||||
SNP |
2G |
DIN端子箱付(Pg9) |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
- |
- |
||
2HS |
ランプ・サージキラー付DIN端子箱付(Pg9) |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
- |
- |
|||
2J |
DIN端子箱付(M12-4Pコネクタ) |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
- |
- |
|||
2KS |
ランプ・サージキラー付DIN端子箱付(M12-4Pコネクタ) |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
- |
- |
|||