更新情報
イタリアEPSITEC社への出資について
2017年2月20日
各 位
CKD株式会社
https://www.ckd.co.jp
イタリアEPSITEC社への出資について
CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:梶本 一典)は、2017年1月16日に空気圧機器等を販売するイタリアのEPSITEC社の株式のうち、39%の株式を取得しました。
当社はヨーロッパへの販売強化を図るため、オランダに販売現地法人CKD Europe B.V.を設立し、1月20日に開所式を行いました。さらなる方策として、欧州でドイツに次いで市場規模が大きなイタリアで、既存の販売網を活用すべく、EPSITEC社の株式の取得を実施しました。同社はこれまでイタリアにおいてCKD製品を販売しており、同社内でのCKD製品取扱割合が90%に上っています。5年以内に株式の100%を買い取ることができるコールオプションを保有しており、目標として3年以内に株式の100%を取得する予定です。
<出資の概要>
1.出資先
社名:EPSITEC S.R.L.
住所:イタリア トスカーナ州フィレンツェ
役員・従業員数:合計11名
売上高:1,510,000ユーロ(約181,000,000円) 2015年実績
設立:1993年
2.出資額
390,000ユーロ(約47,000,000円)
3.契約締結日
2017年1月16日
<お問合せ先>
CKD株式会社 広報室 中島または中山
メールアドレス ckdkouhou@ckd.co.jp
TEL 0568-74-1160、FAX 0568-77-3461
印刷される方はこちらから


