更新情報
多種流体制御用直動式2・3ポート電磁弁 「マルチフィットバルブ」発売のお知らせ
https://www.ckd.co.jp/
多種流体制御用直動式2・3ポート電磁弁 「マルチフィットバルブ」 発売のお知らせ
CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:奥岡 克仁)は、多種流体制御用直動式2・3ポート電磁弁「マルチフィットバルブ」を2022年6月30日に発売いたします。
1.商品概要
市場で求められる、高い信頼性・選びやすい・使いやすいをコンセプトに、新しい構造で、流体制御バルブのNEW STANDARDとなる、新シリーズを展開します。各種業界用途で求められる機能を標準装備し、信頼性をさらに高め、ひとつのシリーズで多様な流体に対応します。
また、長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献いたします。
2.主な用途
(1)圧縮空気の供給、エアブローの制御
(2)二次電池製造工程でのドライエア供給、N2(不活性ガス)パージ
(3)洗浄液の給水・排水制御、冷却水による温度制御
(4)タービン油の制御、クーラント・切削油の制御
(5)真空の切り替え制御、吸着制御
3.製品の特長
(1)高機能の標準装備
① 高耐久(当社従来品比4倍の耐久性能)
摺動部品の一体構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の2,000万回の耐久性能(当社試験条件にて)を実現しました。
② 高耐食性材料を採用
プランジャとフレアパイプに高耐食性材料を採用し、耐食性が大幅に向上しました。黄銅ボディには脱亜鉛腐食黄銅を採用し、内部漏れのリスクを低減します。フレアパイプは溶接レス一体成型で、接液部の錆びの発生を低減します。
③ 全波整流器搭載コイルを標準装備(ACタイプ)
異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を防止します。また、11W→4.5Wの大幅な省電力化を実現しました。
(バルブサイズ3の場合、当社従来品比60%電力削減)
④ 耐圧力容器構造を採用
コイル交換時に流路が露出せず、流体の外部漏れの心配がありません。
⑤ 高い静音性(金属音を当社従来品比35%削減)
静音ゴムの採用により作動時の金属音を低減しました。医療機関や研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。
(2) 高いメンテナンス性
クリップによるコイルのワンタッチ脱着を可能にしました。ネジやナットを外さずに、コイルを簡単に脱着することができます。
(3) 高い設置性
コイルが 360°回転し、レイアウトは自由自在。設置自由度が高く、取り回し難い壁面付近の狭いスペースも有効活用できます。ライン増設時にもフレキシブルに設置が可能です。
4.主な仕様
(1) コイル幅 :24、30、35、40(mm)の4サイズ
(2) ボディ材質 :アルミ、黄銅、ステンレス
(3) 配管ねじ種類:Rc、NPT、G
(4) 電気配線種類:リード線、DIN端子箱、コンジット、HP端子箱
(5) 電源電圧 :AC100V、AC110V、AC200V、AC220V、DC12V、DC24V
(6) 保護構造 :IP65
(7) マニホールド連数:2~10連(3方弁:黄銅、ステンレスボディは、2~5連)
5.販売価格(税抜き)
バルブ単体
2ポート:FFBシリーズ:定価3,000円~10,900円
3ポート:FFGシリーズ:定価4,200円~11,650円
6.販売計画
2022年度(初年度)66百万円
2022~2024年度(3年間)654百万円
7.発売日 2022年6月30日
8.製品写真

以 上
<リリース資料に関するお問合せ先>
サスティナビリティ推進部 企画グループ
TEL 0568-74-1234、FAX 0568-77-3461
メールアドレス ckdkouhou@ckd.co.jp
<製品に関するお問合せ先>
お客様技術相談窓口
TEL 0120-771-060、 FAX 0568-77-3410
印刷される方はこちらから


