更新情報
アブソデックス AX1R/AX2R/AX4R/AXDシリーズ 発売のお知らせ
https://www.ckd.co.jp/
アブソデックス AX1R/AX2R/AX4R/AXDシリーズ 発売のお知らせ
CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:奥岡 克仁)は、ダイレクトドライブアクチュエータの新モデルとして、アブソデックス「AX1R/AX2R/AX4R/AXDシリーズ」を2023年9月26日に発売いたします。
1.開発の背景
アブソデックスAXシリーズの現行機種は、2009年に発売以来、多くのお客様にご愛顧いただいており、世界各地の生産設備で使用されています。
今回発売の新モデルでは、ドライバを50%小形化したことに加え、機能改善によりこれまで以上に使いやすくなり、お客様の設備設計の簡易化と生産効率UPに貢献します。

2.主な用途
組立、搬送、検査工程におけるインデックステーブルの旋回

3.製品の特長
(1) 従来比で50%小形化した新型ドライバ
ドライバ体積を従来比で50%小形化し、設置に必要なスペースを大幅に削減できます。

(2) 誰でも使える新しいパソコン設定ソフト(AX-Tools)
マウス操作で簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも使えるパソコン設定ソフトで簡単立上げが可能です。

(3) 用途に合わせて選べる3タイプのアクチュエータをご用意
AX1Rシリーズ:割出精度、軸の振れ、面振れが高く、小型部品組立や検査用途に最適な高精度タイプ。
AX2Rシリーズ:小径コンパクトで軸イナーシャが小さいため、高速動作が可能な高速回転タイプ。
AX4Rシリーズ:負荷に強いベアリングを内蔵し、最も堅牢なボディを備えたスタンダードタイプ。
(4) 従来の使いやすさを継承
アクチュエータの取付寸法は互換性があります。プログラム、パラメータ、入出力信号の割付も新旧互換性があり、現行機種からの置き換えが容易です。
4. 主な仕様
<アクチュエータ>
最大出力トルク
AX1Rシリーズ:22~210N・m
AX2Rシリーズ:6~18N・m
AX4Rシリーズ:9~1000N・m
<ドライバ>
インタフェース仕様
AXDシリーズ:パラレルI/O、CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP
5.販売価格(税抜き)
<アクチュエータ>
AX1Rシリーズ:定価539,500円~ 861,100円
AX2Rシリーズ:定価242,000円~ 282,900円
AX4Rシリーズ:定価210,900円~1,480,200円
<ドライバ>
AXDシリーズ:定価112,200円~211,000円
6.販売計画
2023年度: 460百万円
2025年度:1,390百万円
7.発売日
2023年9月26日
以 上
<リリース資料に関するお問い合わせ先>
サステナビリティ推進部 広報・ブランディンググループ
お問い合わせはこちら
<製品に関するお問い合わせ先>
お客様技術相談窓口
TEL 0120-771-060、FAX 0568-77-3410


