更新情報
多軸コントローラ ECMGシリーズ発売のお知らせ
https://www.ckd.co.jp/
多軸コントローラ ECMGシリーズ発売のお知らせ
CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:奥岡 克仁)は、多軸コントローラ『ECMG』シリーズを2023年3月1日に発売いたします。本製品は最大16軸のステッピングモータ付電動アクチュエータを制御できる多軸コントローラです。
1.開発の背景
生産設備の電動化が進み、電動アクチュエータの需要が高まる中、単軸コントローラは複数の軸を使用する際に広い設置スペースを必要とすることが課題でした。多軸コントローラECMGシリーズは1ユニットあたり2軸のアクチュエータを接続できるため、大幅に設置スペースを削減します。
2.主な用途
複数の電動アクチュエータを使用する生産設備。
3.製品の特長
(1) 3種類の動力電源供給方式を採用
a)一括配線方式
電源供給において通信ユニットから各ドライブユニットに一括供給が可能で、配線工数を削減しました。

b)混在配線方式
消費電流の高いドライブユニットのみ動力電源を別途供給し、電流値による軸数制限はありません。

c)個別配線方式
各ドライブユニットに動力電源を直接供給し、電流値による軸数制限はなく、高い安全性を確保します。

(2) 最大16軸接続可能
ユニット連結型のドライブユニットは1ユニットあたり2軸接続可能です。
また、最大16軸のアクチュエータが接続可能で、設置スペースは従来比40%に削減できます。
(3) 基本性能が大幅に向上
スライダタイプEJSG、EBS-Gシリーズとガイド内蔵型ロッドタイプEBR-Gシリーズは、従来比で可搬質量が最大5倍、最高速度は最大2倍を実現しました。
4. 主な仕様
最大動作軸数:16軸
対応モータサイズ:□20~□56
位置決め点数:64点
インタフェース仕様:CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP
接続可能アクチュエータ:ROBODEX Pulseの6シリーズ
5.販売価格(税抜き)
定価 160,250円(CC-Link、8軸接続可能時)
6.販売計画
2023年度 15百万円
2025年度 49百万円
7.発売日
2023年3月1日
8.製品写真

以 上
<リリース資料に関するお問合せ先>
サスティナビリティ推進部 広報・ブランディンググループ
TEL 0568-74-1234
メールアドレス ckdkouhou@ckd.co.jp
<製品に関するお問合せ先>
お客様技術相談窓口
TEL 0120-771-060、FAX 0568-77-3410
印刷される方はこちらから


