イベント情報
SEMICON JAPAN 2025へのご来場誠にありがとうございました。
SEMICON JAPAN 2025
●会期 :2025年12月17日(水)~12月19日(金)
●開催時間 :10:00〜17:00
●会場 :東京ビッグサイト
●小間番号 :南1ホール S1505
●事前来場登録:来場登録はこちらから
出展品
半導体市場を支えるファインシステム機器
●ガスコントロール
集積化ガス供給システム IAGDシリーズ
エアオペレイトバルブ(高温・高耐久) AGDシリーズ
流量診断ユニット TPBシリーズ
レギュレータ PGMシリーズ
●バキュームコントロール
圧力制御システム IAVBシリーズ
エアオペレイトバルブ AVBシリーズ
比例制御システム VEC-Rシリーズ
●ケミカルコントロール
エアオペレイトバルブ AMD※※3Rシリーズ
エアオペレイトバルブ(マニホールド) GAMD※※3Rシリーズ
エアオペレイトバルブ(メタルレス) AMD※1Mシリーズ
マニュアルバルブ MMD※03RNシリーズ
電動流量調整バルブ MNVシリーズ
パイロット式レギュレータ PMPシリーズ
ファインレベルスイッチ KMLシリーズ
生産性の向上
●高速塗布・選別用 3QR 高応答仕様 業界最高レベル 応答時間ON: 2±0.5ms(JIS B 8419: 2010 動的性能試験による初期値)
●バッテリー駆動・連続通電用 3QR フリー電源仕様 業界初 フリー電源ソレノイド
●個別給電・遮断によるインターロック機能を実装
●高タクト動作を追求した、高応答タイプの新モデル
高応答タイプDDモータ HD-4シリーズ
●アドバンスドパッケージ向け高速三次元検査装置
●新しい透明体検査装置




高応答仕様・フリー電源仕様 【特別仕様品】 3QRシリーズ
インターロック機能付【特別仕様品】