イベント情報
九州半導体産業展へのご来場誠にありがとうございました。
九州半導体産業展
●会期 :2025年10月8日(水)~10月9日(木)
●開催時間 :10:00〜17:00(最終日は16:00まで)
●会場 :マリンメッセ福岡
●小間番号 :A館 A5-28
●事前来場登録:事前来場登録はこちらから
出展品
半導体製造プロセスに貢献
●薬液、純水、プロセスガス、真空など使用する流体に合わせて最適な機器をラインナップ
プロセスガス用レギュレータPGMシリーズ
高温・高耐久ガスバルブAGDシリーズ
集積化ガス供給システムIAGDシリーズ
薬液用エアオペレイトバルブAMD**3Rシリーズ
電動流量調整バルブMNVシリーズ
パイロットレギュレータPMP002シリーズ
真空圧力制御システムIAVBシリーズ
高真空用エアオペレイトバルブAVBシリーズ
高性能を誇るCKD日機電装のτDISC
●高タクト動作を追求した高応答タイプ
ワークの精密位置決め、荷重コントロールを実現
●完全非接触 摩擦ゼロ
●変わらない反発力 ファインバッファ
●倣い一発!平行出し【コンパクト×高精度×高耐荷重】
●フッ素樹脂多孔質 全面吸着
多様な電子基板の最適検査を実現
●業界トップシェアの高速・超微細な検査性能 電子基板の全体品質を向上させる検査機
無線化による生産性の向上
●IO-Link Wirelessによる無線技術 電磁弁/スイッチの無線接続が可能
カーボンニュートラルに貢献
●圧縮空気から窒素ガスが手軽に精製可能




τDISC 高応答タイプHD-sシリーズ
エアベアリングアクチュエータ LBCシリーズ
ファインバッファ FBU2シリーズ
エアジャイロLBC-Rシリーズ
精密吸着プレート PVPシリーズ
プラグインブロックマニホールドTVGシリーズ
入力ユニットWDシリーズ
窒素ガス精製ユニットNS・NSUシリーズ