北米規格(UL・CSA)_センサ HOME 製品・サポート 規格対応品情報 北米規格(UL・CSA)(センサ) 北米規格(UL・CSA)適合品リスト 認証品は仕様・詳細形番組み合わせによっては対応していない場合もありますので、 詳細および形番については弊社営業担当にお問合わせください。 センサ デジタル圧力センサPPXシリーズ 機種名 UL CSA 規格 認証No. 発行機関 規格 認証No. 発行機関 PPX UL61010-1 E338586 UL CSA-C22.2№139-1982 E338586 UL デジタル表示付電子式圧力スイッチPPGシリーズ 機種名 UL CSA 規格 認証No. 発行機関 規格 認証No. 発行機関 PPG-D UL 508 E492795 UL CSA-C22.2No. 14 E492795 UL