IECEx 方向制御弁
IECEx 適合品リスト
認証品は仕様・詳細形番組み合わせによっては対応していない場合もありますので、 詳細については弊社営業担当にお問合わせください。
方向制御弁
本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 4GD※※0EA・4GE※※0EAシリーズ 【認証取得地域:欧州】
形番 |
認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
4GD/E EA |
Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb |
IEC 60079-0 IEC 60079-11 |
|
Z728 Z779 (ツェナー型バリア) |
Ex ec ⅡC T4 Gc |
IEC 60079-0 IEC 60079-7 |
|
D5048S (絶縁型防爆バリア) |
Ex nA lia Gal llc T4 Gc [Ex ia Da] lllc [Ex ia Mal I |
IEC 60079-0 IEC 60079-11 IEC 60079-15 IEC 60079-26 IEC 612411-11 |
本質安全防爆形 パイロット式3・5ポート弁 4GD※※0EX・4GE※※0EXシリーズ【認証取得国:中国、韓国、台湾】
形番 |
認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
4GD/E EX |
Ⅱ 2G Ex ib ⅡC T4 Gb |
IEC 60079-0 IEC 60079-11 |
|
Z728 Z779 (ツェナー型バリア) |
Ex ec ⅡC T4 Gc |
IEC 60079-0 IEC 60079-7 |
|
D5048S (絶縁型防爆バリア) |
Ex nA lia Gal llc T4 Gc [Ex ia Da] lllc [Ex ia Mal I |
IEC 60079-0 IEC 60079-11 IEC 60079-15 IEC 60079-26 IEC 612411-11 |