CE・UKCAマーキング適合品リスト(調質・調圧機器)

CE・UKCAマーキング適合品リスト

認証品は仕様・詳細形番組み合わせによっては対応していない場合もありますので、 詳細および形番については弊社営業担当にお問合わせください。

調質・調圧機器

エアユニットCXUシリーズ
機種
CEマーキング適合宣言書No.
UKCAマーキング適合宣言書No.
CXU30-4G2R
CXU30-VE
CXU10-FAB3
CXU30-FAB4U
CXU10-EXA
(Voltage:DC12V,DC24V Only)
CXU30-ADK-00-※-2HS-※
オイルミストフィルタM※000シリーズ
機種
CEマーキング適合宣言書No.
UKCAマーキング適合宣言書No.
M2000-Q3,Q4
M3000-Q3,Q4
M4000-Q3,Q4
M6000-Q3,Q4
機械式圧力スイッチP4000シリーズ
機種
CEマーキング適合宣言書No.
UKCAマーキング適合宣言書No.
P4000
機械式小形圧力スイッチP※100シリーズ
機種
CEマーキング適合宣言書No.
UKCAマーキング適合宣言書No.
P1100
P4100
P8100
スプール位置検出機能付残圧排出弁SNSシリーズ
機種
CEマーキング適合宣言書No.
UKCAマーキング適合宣言書No.
SNS
スプール位置検出機能付3ポート電磁弁SNPシリーズ
機種名
EC適合宣言書No.
UKCA適合宣言書No.
電線接続
EC適合宣言範囲(認証取得範囲)
オプション形番
内容
電圧
AC100V
(50/60Hz)・
AC110V
(60Hz)
AC110V (50/60Hz)・AC121V (60Hz)
AC120V (50/60Hz)・AC132V (60Hz)
AC200V (50/60Hz)・AC220V (60Hz)
AC220V (50/60Hz)・AC242V (60Hz)
DC12V
DC24V
DC48V
DC100V
SNP
2G
DIN端子箱付(Pg9)
-
-
-
-
2HS
ランプ・サージキラー付DIN端子箱付(Pg9)
-
-
-
-
2J
DIN端子箱付(M12-4Pコネクタ)
-
-
-
-
2KS
ランプ・サージキラー付DIN端子箱付(M12-4Pコネクタ)
-
-
-
-
スロースタートバルブV3301シリーズ
機種
CEマーキング適合宣言書No.
UKCAマーキング適合宣言書No.
V3301
INDEXへ戻る