ATEX指令 空気圧シリンダ(スイッチ含む)
ATEX指令 適合品リスト
認証品は仕様・詳細形番組み合わせによっては対応していない場合もありますので、 詳細については弊社営業担当にお問合わせください。
空気圧シリンダ(スイッチ含む)
タイトシリンダCMK2シリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
CMK2 |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
フリージョイントFJシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
FJ |
Ⅱ2GⅡBcT5 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
簡易フロコンFKシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
FK |
Ⅱ2GⅡBcT5 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
リニアスライドシリンダLCGシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
LCG |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
リニアスライドシリンダLCRシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
LCR |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
マグネット式スーパーロッドレスシリンダMRL2シリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
MRL2 |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
固定式ショックキラーNCKシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
NCK |
Ⅱ2GⅡBcT5 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
タイロッド形シリンダSCGシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
SCG |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
スーパーマイクロシリンダSCMシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
SCM |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
スーパーロッドレスシリンダSRL3シリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
SRL3 |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
スーパーコンパクトシリンダSSDシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
SSD |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
スーパーコンパクトシリンダSSD2シリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
SSD2 |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
ガイド付シリンダSTGシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
STG |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |
シリンダスイッチSW-Fシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
SW-F2 SW-F2S SW-F2Y SW-F3 SW-F3P SW-F3S SW-F3Y |
Ⅱ3G Ex nC ⅡCT4X |
EN 60079-0 EN 60079-15 EN 61000-6-2 EN 55011 EN IEC 63000 |
シリンダスイッチSW-Kシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
SW-K2 SW-K2Y SW-K3 SW-K3P SW-K3Y |
Ⅱ3G Ex nC ⅡCT4X |
EN 60079-0 EN 60079-15 EN 61000-6-2 EN 55011 EN IEC 63000 |
シリンダスイッチSW-Mシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
SW-M2 SW-M2W SW-M3 SW-M3P SW-M3W |
Ⅱ3G Ex nC ⅡCT4X |
EN 60079-0 EN 60079-15 EN 61000-6-2 EN 55011 EN IEC 63000 |
シリンダスイッチSW-Tシリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
SW-T2 SW-T2J SW-T2Y SW-T2YD SW-T2W SW-T3 SW-T3P SW-T3Y SW-T3W |
Ⅱ3G Ex nC ⅡCT4X |
EN 60079-0 EN 60079-15 EN 61000-6-2 EN 55011 EN IEC 63000 |
ユニットシリンダUCA2シリーズ
形番 |
CE認証No. |
認証区分 |
認証規格No. |
UCA2 |
Ⅱ2GⅡBcT6 |
EN 1127-1 EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 63000 |