更新情報
電動アクチュエータ14機種とコントローラ1機種 発売のお知らせ
https://www.ckd.co.jp/
電動アクチュエータ14機種とコントローラ1機種 発売のお知らせ
CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:奥岡 克仁)は、正確な位置決めを簡単に実現できるステッピングモータを搭載した電動アクチュエータ14機種『ロッドタイプ DSSD2・GSSD2、ガイド付タイプ DSTG・GSTG・DSTS・GSTS・DSTL・GSTL、ストッパタイプ DSTK・GSTK、小形ガイド付タイプ DMSDG、グリッパタイプ DLSH・DCKW・GCKW』と使いやすさを極めたコントローラ『ESC3』を2022年10月27日に発売いたします。
エア機器の使いやすさと剛性の高さを電動アクチュエータに融合させることで、お客様の装置の電動化をご提案いたします。
1.開発の背景
従来、電動アクチュエータは多点停止や装置のIoT化に貢献する高機能な製品ですが、初めてお使いになるお客様でも簡単にご使用できるエア機器のDNAを継承した新しい電動アクチュエータを開発しました。エア機器の特徴である簡単調整と高剛性により、カーボンニュートラルに向けたエアレス環境への対応が可能となります。
2.主な用途
(1)ワークの搬送や多点位置決め
(2)物流設備等の搬送物のストッパ
(3)電子部品等の小物部品のクランプ
(4)ロボット先端のハンドリング
3.製品の概要
用途に合わせた3種類のラインアップがあります。
(1) D Series(スクリュードライブ方式※1)
2点間の位置決め用途に特化した電動アクチュエータ
ロッドタイプ「DSSD2」、ガイド付タイプ「DSTG・DSTS・DSTL」、ストッパタイプ「DSTK」、コントローラ「ESC3」

(2) D Series(スプリングドライブ方式※2)
クランプ・把持用途に特化したスプリング内蔵形電動アクチュエータ
小形ガイド付タイプ「DMSDG」、2爪グリッパタイプ「DLSH」、3爪グリッパタイプ「DCKW」、コントローラ「ESC3」

(3) G Series(スクリュードライブ方式※1)
64点位置決可能な電動アクチュエータ
ロッドタイプ「GSSD2」、ガイド付タイプ「GSTG・GSTS・GSTL」、ストッパタイプ「GSTK」、3爪グリッパタイプ「GCKW」

※1スクリュードライブ方式:送りねじの駆動方式
※2スプリングドライブ方式:円筒ばねの駆動方式
4. 製品の特長
①専用ツールは不要。現場で簡単調整が可能
対象:D Series(スクリュードライブ方式・スプリングドライブ方式)
内容:停止位置は手動操作つまみを回しながら、シリンダスイッチで調整可能です。
速度、加減速度の設定に専用ツールは必要なく、コントローラのロータリディップスイッチで設定できます。
②入力点数3点の信号で動作可能
対象:D Series(スクリュードライブ方式・スプリングドライブ方式)
内容:プログラムは不要です。簡単な配線で動作します。
③エア機器の高剛性を継承
対象:D Series(スクリュードライブ方式・スプリングドライブ方式)
G Series(スクリュードライブ方式)
内容:エア機器と同じボディを使用することで従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現しました。
④駆動機構にスプリングを内蔵
対象:D Series(スプリングドライブ方式)
内容:モータがスプリングを回転させるスプリングドライブ方式を採用。
スプリング機構によりワークに対する衝撃を低減。
クランプ・把持用途の時、動力電源が非通電状態でも推力を発生するため、製品の落下等がなく、
安心して使用いただけます。
⑤高機能コントローラECG Seriesと接続可能
対象:G Series(スクリュードライブ方式)
内容:64点の位置決めや押付け動作、IoT化が可能な各種インターフェイスを搭載したECG Seriresと接続可能です。
5.主な仕様
機種:ロッドタイプ「DSSD2」「GSSD2」各3サイズ
最大可搬質量(水平):14.8kg
最高速度:180mm/s(DSSD2)、500mm/s(GSSD2)
機種:ガイド付タイプ「DSTG」「DSTS」「DSTL」「GSTG」「GSTS」「GSTL」各3サイズ
最大可搬質量(水平):14.8kg
最高速度:180mm/s(DSTG、DSTS、DSTL)、500mm/s(GSTG、GSTS、GSTL)
機種:ストッパタイプ「DSTK」「GSTK」各3サイズ
最大推力:137N(DSTK)、192N(GSTK)
最高速度:180mm/s(DSTK)、500mm/s(GSTK)
機種:小形ガイド付タイプ「DMSDG」2サイズ
最大押付力:20N
最高速度:77mm/s
機種:2爪グリッパタイプ「DLSH」2サイズ
最大把持力:40N
最高速度:63mm/s
機種:3爪グリッパタイプ「DCKW」2サイズ、「GCKW」3サイズ
最大把持力:30N(DCKW)、29N(GCKW)
最高速度70mm/s(DCKW)、50mm/s(GCKW)
6.販売価格(税抜き)
・D Series(スクリュードライブ方式) 定価:29,370円~116,840円
・D Series(スプリングドライブ方式) 定価:53,970円~150,630円
・G Series(スクリュードライブ方式) 定価:42,220円~173,130円
7.販売計画
2023年度 120百万円
2025年度 600百万円
8.発売日 2022年10月27日
以 上
<リリース資料に関するお問合せ先>
サスティナビリティ推進部 広報・ブランディンググループ
TEL 0568-74-1234、FAX 0568-74-1313
メールアドレス ckdkouhou@ckd.co.jp
<製品に関するお問合せ先>
お客様技術相談窓口
TEL 0120-771-060、FAX 0568-77-3410
印刷される方はこちらから


