RoHS指令
RoHS指令
RoHS指令について
Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment の略でEUが発効した特定有害物質使用制限指令のことです。
改正RoHS指令について
RoHS指令(2011/65/EU) 欧州委員会による2015年6月4日公示の指令(EU)2015/863において、従来の6物質に加え、4種のフタル酸エステル類(DEHP,DBP,BBP,DIBP)が追加となり、10物質の規制となりました。(以降、「RoHS10物質」と表現します)
【RoHS 10物質】
欧州委員会委任指令(EU)2015/863による改定後の付属書Ⅱ
第4条(1)の規制物質および均質材料における重量あたりの最大許容濃度
| 規制物質 | 最大許容濃度 | 備考 |
|---|---|---|
| 鉛 | 0.1wt% (1,000ppm) | |
| 水銀 | 0.1wt% (1,000ppm) | |
| カドミウム | 0.01wt% (100ppm) | |
| 六価クロム | 0.1wt% (1,000ppm) | |
| PBB(ポリ臭化ビフェニル) | 0.1wt% (1,000ppm) | |
| PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル) | 0.1wt% (1,000ppm) | |
| DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル) | 0.1wt% (1,000ppm) | 新規追加物質 |
| BBP(フタル酸ブチルベンジル) | 0.1wt% (1,000ppm) | 新規追加物質 |
| DBP(フタル酸ジ-n-ブチル) | 0.1wt% (1,000ppm) | 新規追加物質 |
| DIBP(フタル酸ジイソブチル) | 0.1wt% (1,000ppm) | 新規追加物質 |
上記、追加4物質の規制適用時期は、RoHS指令付属書Ⅰのカテゴリにより異なります。
【(EU)2015/863の規制適用開始時期】
| カテゴリ(付属書 I) | 適用日 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 大型家庭用電気製品 | 2019年7月22日 | |
| 2 | 小型家庭用電気製品 | ||
| 3 | 情報技術および電気通信用製品 | ||
| 4 | 民生用製品 | ||
| 5 | 照明用製品 | ||
| 6 | 電気・電子工具 | ||
| 7 | 玩具、レジャーおよびスポーツ用品 | ||
| 8 | 医療用機器 | 医療用機器 | 2021年7月22日 |
| 対外診断用医療機器 | |||
| 9 | 監視・制御機器 | 監視および制御機器 | |
| 産業用監視・制御機器 | |||
| 10 | 自動販売機 | 2019年7月22日 | |
| 11 | 上記カテゴリーに入らないその他の電気・電子製品 | ||
RoHS10物質規制への対応について
RoHS10物質の規制はすべての電気・電子製品や機器が対象ですが、欧州委員会の定めるカテゴリーによりその適用開始時期が異なります。 機器商品は、2019年4月よりRoHS10物質対応品への切替えを実施しております。
【RoHS10物質規制対応品の識別について】
電気・電子製品及び非電気・電子製品(電気・電子部品を使用しない製品)のRoHS10物質対応製品についてはカタログに”RoHS適合”マークをつけて明示しています。なお電気・電子製品についてはCEマークも付加しています。
※一部製品においてRoHS10非対応製品がございます。詳細は下記RoHS10物質非対応リストで確認ください。
※特注品については弊社営業に対応状況を確認ください。
【RoHS10物質規制対応品の証明について】
電気・電子製品についてはCEマークを付加し、自己宣言書を提供しております。非電気・電子製品(電気・電子部品を使用しない製品)については不使用証明書を提供しております。
ご用命の際は 弊社営業にお申し付けください。
【電機・電子機器商品のカテゴリー】
主にカテゴリー9の産業用監視及び制御機器に該当し、2021年7月22日から適用開始となります。(一部、カテゴリー8の医療用機器に該当する製品もあります)電気・電子部品の搭載製品:CEマークを付加し、自己宣言書にて証明しています。
【お客様の製品が8、9以外のカテゴリーに該当する場合】
2019年7月22日から適用開始されており、機器商品をご使用頂く場合、RoHS10物質の規制対象となりますのでご注意ください。
※電気・電子要素のない機器商品も規制対象となります。
RoHs10物質非対応品リスト