更新情報
医薬品PTPシートの多様な包装ニーズに対応した新型集積機「HCA-220S」発売のお知らせ
医薬品PTPシートの多様な包装ニーズに対応した
新型集積機「HCA-220S」発売のお知らせ
CKD株式会社(本社:愛知県小牧市、代表取締役社長:奥岡 克仁)は、錠剤やカプセルなどの医薬品を包装するPTP包装機(※1)において、日本国内でトップシェアを持つメーカーであり、製薬会社様より高い評価をいただいています。このたび、医薬品用PTPシートの多様な包装ニーズに対応するとともに、省スペース設計と高生産性を実現した新型集積機「HCA-220S」を開発し、2025年6月30日に発売いたします。
※1 PTP(Press Through Pack):包装体を指で押して取り出す包装形態
-
- 開発の背景
固形製剤の一般的な包装形態としてPTPシートが広く用いられています。お客様のニーズとして少枚数集積の生産性の向上および両面アルミシート、大型シートなどの増加に合わせた、多様な包装形態への対応が求められています。 - 主な用途
錠剤・カプセルなど、医薬品のPTPシートの自動集積。 - 製品の特長
- 主な仕様
処理枚数:最大400シート/分
集積能力:最大80束/分 - 販売価格(税抜き)
定価 30,877,000円 - 販売計画
2028年度:370百万円 - 発売日
2025年6月30日
(1)少枚数・多品種生産の効率向上
従来機「FCB-220S」の最大搬送能力40束/分に対し、「HCA-220S」では最大80束/分の高い生産能力を実現。多品種・少量生産現場においても高い生産性を発揮します。(2)対応シートサイズの拡大
対応可能なシートサイズを、従来の136×65mmから150×80mmへと拡大。幅広い製品仕様に柔軟に対応します。(3)視認性・清掃性・メンテナンス性の向上
遮蔽物や凹凸を極力排除した専用設計により、日常の清掃や点検作業もスムーズになりました。(4)省スペース設計
「FCB-220S」と比較して機械全長を約25%縮小。限られたスペースにも設置可能で、レイアウトの自由度が向上します。<リリース資料に関する問合せ先>
サスティナビリティ推進部
広報・ブランディンググループ
TEL 0568-74-1234
メールアドレス ckdkouhou@ckd.co.jp<製品に関する問合せ先>
自動機械事業本部 営業統括部 包装営業部
TEL 0568-74-1316
FAX 0568-77-3412 - 開発の背景