商品一覧

商品一覧

196件中
81~90件

圧力スイッチ

機械式圧力スイッチ

形番
P4000

0.1~0.8MPaの広範囲の圧力設定が可能です。

業種

圧力計・表示器

薄形圧力計

形番
G401-W

機器内蔵用に最適な薄形でコンパクトな設計です。フィルタレギュレータ・レギュレータ・圧力スイッチ(P4000-W)に最適です。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

圧力計・表示器

セフティマーク付圧力計

形番
G40D

緑と赤のカラーゾーン表示により、目視管理が容易になります。

業種

圧力計・表示器

リミットマーク付圧力計

形番
G45D

緑色のカラー矢印で目視管理が容易です。

業種

圧力計・表示器

汎用圧力計

形番
G49D・G59D

豊富な圧力表示レンジ(0.2MPa~2.0MPa)の汎用圧力計です。クリーン仕様も用意しています。

標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様

業種

圧力計・表示器

パネルマウント用圧力計

形番
G53D

従来の圧力計に埋め込み形パネル取付をプラスし、接続口径にM5を標準化しました。

業種

圧力計・表示器

スイッチ付圧力計

形番
G52D

アナログタイプ圧力計に圧力スイッチ機能をプラスしました。また無極性コネクタ・作動確認用ランプ付をオプション化しました。

業種

圧力計・表示器

超小形圧力計

形番
G29D・G39D

汎用圧力計の超小形タイプです。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

圧力計・表示器

リミットマーク付真空用圧力計

形番
VG41D

緑色のカラー矢印で真空圧の目視管理が容易にできます。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

圧力計・表示器

差圧計

形番
GA400

エアフィルタの寿命管理に最適です。差圧測定範囲は、0~0.2MPa±2.5%F.S.です。

業種