商品一覧
商品一覧
- 196件中
- 1~10件
フィルタ
シロキサン・オゾンリムーバ
- 形番
- SFX
NEW
シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装

フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ インラインフィルタ
- 形番
- FSL-P4
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
F.R.Lコンビネーション
FRLコンビネーションユニット 屋外シリーズ
- 形番
- CW※
NEW
【NEW】屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズがコンビネーション対応が出来るようになりました。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。手配、組付など工数の…
- 業種

F.R.Lコンビネーション
屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット
- 形番
- CW※
NEW
屋外用 WPシリーズ
【NEW】屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズがコンビネーション対応が出来るようになりました。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。手配、組付など工数の…
- 業種

レギュレータ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズレギュレータ
- 形番
- R※※00-P5・P7
NEW
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
レギュレータ
食品製造工程向け商品FPシリーズ レギュレータ
- 形番
- R※※00-W-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
レギュレータ
二次電池対応機器P4※シリーズ レギュレータ
- 形番
- R※※00-P4※
NEW
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限…
- 業種

レギュレータ
レギュレータ
- 形番
- R※※00
NEW
圧力計埋め込み形でコンパクト、工具不要で圧力調整ができます。
標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
P11:オゾン対応品
- 業種

レギュレータ
レギュレータ 難燃シリーズ
- 形番
- R※※00-G4
NEW
フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌・除菌フィルタ
- 形番
- SFC-FP2・SFS-FP2
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
【NEW】大流量バリエーション追加
食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。
脱臭機能のオプションも選択いただけます。
お客様のご要望にあったクリーンエア(ガス)の供給を実現いたします。…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示