商品一覧
商品一覧
- 196件中
- 111~120件
フィルタ
マイクロエレッサ・マイクロノート形(油分除去用)
- 形番
- 1219
エアドライヤ
セレックスエアドライア(小形水冷式)
- 形番
- RDW
2003/3/31販売終了
エアドライヤ
水冷却装置(リキッドクーラ)
- 形番
- LC4000
1995/3/31販売終了
- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
ルブリケータ
ルブリケータポジリューベ
- 形番
- 3611
2012/3/31販売終了
- 資料・ダウンロード
取扱説明書
CKD plus 会員限定
F.R.Lコンビネーション
ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※※0・C※000-J※00-W
F.R.Lコンビネーション
食品製造工程向け商品FPシリーズ コンビネーション
- 形番
- C※0※0-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

フィルタ・レギュレータ
食品製造工程向け商品FPシリーズ フィルタ・レギュレータ
- 形番
- W※※00-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
フィルタとレギュレータを一体化し、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ エアフィルタ
- 形番
- F※000-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 高性能オイルミストフィルタ
- 形番
- MX※000-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

フィルタ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 中形メインラインステンレスフィルタ(オイルフリー用)
- 形番
- AF4000-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
簡単エレメント交換・交換時期を時間で管理できます。
【適用コンプレッサ】22kW~95kW
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(N…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示