商品一覧

商品一覧

196件中
91~100件

圧力計・表示器

モイスチャインジケータ

形番
6119-2C

乾燥剤式エアドライヤの露点監視に最適です。

業種

残圧排出弁

残圧排出弁

形番
V※0※0-W

一部バリエーション販売終了

空気圧ラインの残圧事故防止に最適です。

業種
  • 安全

残圧排出弁

スロースタートバルブ

形番
V3301・V3321

起動時・停止時の安全確保に最適です。

業種

ドレン排出器

ドレン排出器

形番
5100-4C

フロート式ドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)を採用し、多量なドレン発生回路に最適です。

業種

ドレン排出器

ドレン排出器(スーパードレン)

形番
DB1000・DB3000

一部バリエーション販売終了

高信頼液面レベルセンサを採用したドレン排出器です。
中圧対応・アラーム出力を標準で装備しています。
【コンプレッサ吐出流量:2.5~1000㎥(ANR)に対応】

業種

ドレン排出器

ドレン排出器(スナップドレン)

形番
DT3000-W・DT4000-W

一部バリエーション販売終了

軽量・コンパクトの自動ドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップし、手動排出も可能です。【適用コンプレッサ:0.75kW~75kW】

業種

ドレン排出器

ドレンセンサ

形番
DBS1006

高信頼液面レベルセンサで空気圧回路に混入したドレンを検知します。
ドレンを検知すれば、警告音とアラーム信号によりお知らせします。

業種

エアドライヤ

冷凍式エアドライヤ(ゼロアクア)

形番
GX3200D・GX5200D

環境性・信頼性・保全性重視のエアドライヤ。新冷媒R-134a・R-407Cを採用・簡単メンテナンスが可能となりました。

業種

エアドライヤ

冷凍式エアドライヤ(ゼロアクア)

形番
GT9000・GT9000W・GT9000WV2

一部バリエーション販売終了

省エネ・環境問題に最新の装備で対応するエアドライヤ。新冷媒R-407Cを採用し場所を選ばず自由に設置可能です。

業種

エアドライヤ

小形乾燥剤式エアドライヤ(ヒートレスエアドライヤ)

形番
HD

乾燥剤の再生に熱を使用しない、減圧自己再生方式のヒートレスエアドライです。
大気圧露点-72℃の超乾燥エアを安定供給します。

業種