商品一覧
商品一覧
- 196件中
- 31~40件
残圧排出弁
スプール位置検出機能付残圧排出弁
- 形番
- SNS
ドレン排出器
食品製造工程向け商品FPシリーズ ドレンセパレータ
- 形番
- FX-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】
FP1…
- 業種

ドレン排出器
ドレンセパレータ
- 形番
- FX
軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】
- 業種
- 空気圧サプライ

フィルタ
オイルミストフィルタ
- 形番
- M※000
残圧排出弁
スプール位置検出機能付3ポート電磁弁
- 形番
- SNP
空気圧システムの電磁式残圧排出弁として使用できます。リミットスイッチによる主弁スプール位置の検出により、弁の開閉状態の信号出力が可能です。2連モジュール接続により2重遮断回路を構成できます。
- 業種
- 空気圧サプライ

F.R.Lコンビネーション
コンビネーション
- 形番
- C※0※0
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。
標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
- 業種

F.R.Lコンビネーション
小形 F.R.L キット・セットタイプ
- 形番
- K60570
F.R.Lコンビネーション
配管アダプタ
- 形番
- A10※-W・A40※-W・A80※-W
F.R.L配管用アダプタです。
ストレート型はメンテナンス時配管を取り外さずに、単体機器だけを外すことが可能です。
L形は機器のIN・OUTポートを上・下方向から配管が可能です。
- 業種

F.R.Lコンビネーション
ディストリビュータ
- 形番
- D※01-W・D300-W
フィルタ・レギュレータ
フィルタ・レギュレータ
- 形番
- W※※00
フィルタとレギュレータを一体化し、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
標準品の他、以下のバリエーションがございます。
P6:ノンパープル仕様
P11:オゾン対応品
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示