商品一覧

商品一覧

196件中
131~140件

レギュレータ

二次電池対応機器P4※シリーズ 精密レギュレータ

形番
RP1000-P4※・RP2000-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

レギュレータ

二次電池対応機器P4※シリーズ 精密レギュレータ

形番
RPE1000-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

環境にやさしい新タイプの精密レギュレータです。特殊構造によりエア消費量の大幅削減を実現しました。制御性能に優れ、高精度・コンパクトのため、緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用できます。

P4:流路部・摺動部に、銅・…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

レギュレータ

二次電池対応機器P4※シリーズ 小形レギュレータ

形番
RB500-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

コンパクト・省スペース・逆流機能内蔵形の小形レギュレータです。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

真空関連機器

二次電池対応機器P4※シリーズ 真空レギュレータ

形番
VRA2000-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

繊細なワークの吸着システムや検査システムなどの精密な圧力調整を必要とする回路に最適です。コンパクト・大流量・高精度の真空レギュレータです。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

圧力スイッチ

二次電池対応機器P4※シリーズ 機械式小形圧力スイッチ

形番
P※100-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

0.1~0.6MPaの圧力設定が可能です。
セレックスFRLとのモジュール接続にも対応しています。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

圧力計・表示器

二次電池対応機器P4※シリーズ セフティマーク付圧力計

形番
G40D-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

緑と赤のカラーゾーン表示により、目視管理が容易になります。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

圧力計・表示器

二次電池対応機器P4※シリーズ 汎用圧力計

形番
G41D-P4・G49D-P4・G59D-P4

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

豊富な圧力表示レンジ(0.2MPa~2.0MPa)の汎用圧力計です。クリーン仕様も用意しています。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

残圧排出弁

二次電池対応機器P4※シリーズ 残圧排出弁

形番
V※0※0-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

空気圧ラインの残圧事故防止に最適です。

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

残圧排出弁

二次電池対応機器P4※シリーズ スロースタートバルブ

形番
V3301-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

起動時・停止時の安全確保に最適です。
【露点ADP-80℃非対応】

P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっき…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

ドレン排出器

二次電池対応機器P4※シリーズ ドレンセパレータ

形番
FX-P4※

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

軽量コンパクトのドレン分離器です。サイクロン効果で圧縮空気中の水滴をボウル内壁に当て、集めて大きくさせて99%以上の水分を除去します。エア配管の簡易的な水取りとして最適です。
【適用コンプレッサ:0.75kW~37kW】

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

3D CAD

CKD plus 会員限定