商品一覧

商品一覧

196件中
41~50件

フィルタ・レギュレータ

フィルタ・レギュレータ 難燃シリーズ

形番
W※※00-G4

フィルタとレギュレータを一体化し、スパッタに強い難燃タイプです。

業種

フィルタ・レギュレータ

小形フィルタ・レギュレータ

形番
WB500

半導体製造ラインや、小型装置分野での使用に最適です。コンパクト・省スペース・逆流機能内蔵型です。

業種

フィルタ・レギュレータ

小形フィルタ・レギュレータユニット

形番
B7019

フィルタとレギュレータを一体化した小形のF.Rユニットです。ダスト除去用の5μmエレメントです。

業種

フィルタ

エアフィルタ

形番
F※000

ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。

標準でノンパープル仕様(P6)です。

業種
  • 歯科医療装置

フィルタ

エアフィルタ 難燃シリーズ

形番
F※000-G4

モジュール設計のFRLシリーズエアフィルタで、スパッタに強い難燃タイプです。

業種

フィルタ

エアフィルタ 中圧シリーズ

形番
FM※000

F3000~F8000シリーズの中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。

業種

フィルタ

オイルミストフィルタ 中圧シリーズ

形番
MM※000

M3000~M8000の中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。

業種

フィルタ

高性能オイルミストフィルタ

形番
MX※000

二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。

業種
  • 空気圧サプライ

フィルタ

小形エアフィルタ

形番
A1019

ダスト除去用小形エアフィルタです。
【接続口径】Rc1/8~1/4

業種

フィルタ

大口径フィルタ

形番
1138・1126・A1338・1326・1238・1226・1226J

ニップル接続タイプの大口径フィルタです。シリーズ・サイズ共に豊富なラインナップを揃えています。

業種