商品一覧

商品一覧

196件中
51~60件

フィルタ

クリーン排気フィルタ

形番
FAC

クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。

業種

フィルタ

インライン形クリーンフィルタ

形番
FCS

フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。

業種
  • 理化学分析装置

フィルタ

インラインフィルタ

形番
FSL

小形・軽量・省スペースのインラインタイプのフィルタです。

業種
  • 呼吸器/麻酔器
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

2D CAD

3D CAD

CKD plus 会員限定

フィルタ

中形メインラインステンレスフィルタ(オイルフリー用)

形番
AF4000

クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
簡単エレメント交換・交換時期を時間で管理できます。
【適用コンプレッサ】22kW~95kW

業種

フィルタ

大形メインラインフィルタ

形番
AF3000

フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
省エネエレメント搭載・差圧計を標準装備しております。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW

業種

フィルタ

大形メインラインフィルタ(オイルフリー用)

形番
AF5000

ステンレスベッセル(容器)の採用により錆発生の心配がなく、クリーンなエアを供給します。省エネエレメント搭載・遠隔管理が可能です。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW

業種

レギュレータ

精密レギュレータ

形番
RP1000・RP2000

高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。

業種
  • 空気圧サプライ

レギュレータ

精密レギュレータ

形番
RPE

環境にやさしい新タイプの精密レギュレータです。特殊構造によりエア消費量の大幅削減を実現しました。制御性能に優れ、高精度・コンパクトのため、緻密なテンションコントロール等、各種用途にご利用できます。

業種
  • 空気圧サプライ

レギュレータ

水用レギュレータ

形番
WR

使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。

業種

レギュレータ

レギュレータ 中圧シリーズ

形番
RM※000

R3000/R4000-Wシリーズの中圧仕様です。
最高使用圧力1.6MPa、耐圧力2.4Mpaの仕様です。

業種
  • 空気圧サプライ