商品一覧
商品一覧
- 196件中
- 121~130件
圧力スイッチ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 機械式小形圧力スイッチ
- 形番
- P※100-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
0.1~0.6MPaの圧力設定が可能です。
セレックスFRLとのモジュール接続にも対応しています。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

残圧排出弁
食品製造工程向け商品FPシリーズ 残圧排出弁
- 形番
- V※0※0-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
エアドライヤ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 高分子膜式エアドライヤ
- 形番
- SD-W-FP1・SU-W-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
高分子膜を使用したハイテクドライヤ。フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点を実現しました。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
- 業種

F.R.Lコンビネーション
二次電池対応機器P4※シリーズ ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- B※10・B※20・B※30・C※000-J※00
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタ・レギュレータ
二次電池対応機器P4※シリーズ フィルタ・レギュレータ
- 形番
- W※※00-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタとレギュレータを一体化し、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜…
- 業種

フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ エアフィルタ
- 形番
- F※000-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解…
- 業種

フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ オイルミストフィルタ
- 形番
- M※000-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ インライン形クリーンフィルタ
- 形番
- FCS
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。
標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制…
- 業種

フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ 大形メインラインフィルタ
- 形番
- AF3000-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
省エネエレメント搭載・差圧計を標準装備しております。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニ…
- 業種

フィルタ
二次電池対応機器P4※シリーズ 大形メインラインフィルタ(オイルフリー用)
- 形番
- AF5000-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
ステンレスベッセル(容器)の採用により錆発生の心配がなく、クリーンなエアを供給します。省エネエレメント搭載・遠隔管理が可能です。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示