商品一覧
商品一覧
- 196件中
- 141~150件
エアドライヤ
二次電池対応機器P4※シリーズ 高分子膜式エアドライヤ
- 形番
- SD-P4※・SU-P4※
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
高分子膜を使用したハイテクドライヤ。フロン不使用・電源不要・乾燥剤並の低露点を実現しました。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
P40:全部品に、銅・亜鉛・ニッケル系材料…
- 業種

エアドライヤ
二次電池対応機器P4※シリーズ 乾燥剤式エアドライヤ(スーパーヒートレスエアドライヤ)
- 形番
- SHD-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
乾燥剤の再生に熱を使用しない減圧自己再生方式のヒートレスエアドライヤ。露点監視により不要なパージを削減・切替え時の騒音を大幅に低減します。
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

真空関連機器
二次電池対応機器P4※シリーズ 真空フィルタ
- 形番
- VFA-P4
二次電池製造工程用 P4※シリーズ
エア吸い込み時に一緒に吸い込まれるダストや水分を除去し、真空ポンプやエジェクタを保護します。
【接続口径】Rc1/8~Rc1/2
P4:流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。
- 業種

フィルタ
屋外向け商品Wシリーズ 大形メインラインフィルタ
- 形番
- AF3000
屋外用 WPシリーズ
フィルタ
屋外向け商品Wシリーズ 大形メインラインフィルタ(オイルフリー用)
- 形番
- AF5000
屋外用 WPシリーズ
フィルタ・レギュレータ
屋外向け商品Wシリーズ 配管アダプタ
- 形番
- AW※00-W
屋外用 WPシリーズ
フィルタ・レギュレータ
屋外向け商品Wシリーズ ブラケット・ジョイナセット
- 形番
- BW※10-W・C※000-JW※00-W
屋外用 WPシリーズ
レギュレータ
屋外向け商品Wシリーズ 小形フィルタ・レギュレータ
- 形番
- BW7019
屋外用 WPシリーズ
コンパクトタイプのFRユニットです。
屋外使用における耐久性を保証します。
外観部をオールメタル化。
機能部品は高耐食性部品を使用。
リリーフポート防雨、防虫対策済。
- 業種

圧力計・表示器
屋外向け商品Wシリーズ 圧力計
- 形番
- GW49D
屋外用 WPシリーズ
フィルタ・レギュレータ
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズフィルタ・レギュレータ
- 形番
- W※※00-P7
クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ
フィルタとレギュレータを一体化し、ダスト除去用5μmとタール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P70:排気処理
P74:排気処理、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- 調質・調圧機器
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示