オシレート工程とは

オシレート工程はワークを一時的に作業台や搬送台に移動させることで、生産ラインをコンパクトにするための工程です。
オシレート工程に必要なアクチュエータの選定ポイントは「速度」と「多点位置決め」です。
エアシリンダは高速で動作するためでワークの移動速度を重視したい場合に向いています。また、電動アクチュエータは動作制御が可能であるため、多点位置決めが可能です。

選定のポイント
「速度」と「多点位置決め」

オシレート工程では、高速移動を求めるならエアシリンダ、
多点位置決めが必要なら電動アクチュエータがおすすめです。

高速移動を求めるなら エアシリンダ

多点位置決めが必要なら 電動アクチュエータ

高速移動を求める場合はエアシリンダがおすすめ

オシレート搬送は高速移動できたほうが生産効率は上がります。
エアシリンダなら180回転でも高速に移動可能です。イニシャルコストも安くなるため、高速移動を実現したい場合はエアシリンダがおすすめです。

CKDのエアシリンダはバリエーションも豊富で選択しやすい

ラックピニオン形
ロータリベーンタイプ
スーパーファンロータリ

多点位置決めが必要なら電動アクチュエータがおすすめ

電動アクチュエータは複数のポイントに停止できるため、2点以上のオシレート搬送や割出動作に使用でき、整定に優れているため、各ポイントの位置決め調整が簡単です。

CKDのFGRCシリーズなら
メンテナンス部品数が削減可能

電動アクチュエータは任意の加減速度を調整できるためショックアブソーバが不要となり、メンテナンス部品の削減になります。また設置スペースの削減にもなります。

エアシリンダと電動アクチュエータの比較

では、CKDのエアシリンダと電動アクチュエータの実際の機種でコストや性能について比較してみましょう。

比較する機種形番

エアシリンダ
GRC-10-180-T2H-D-A1

電動アクチュエータ
FGRC-30G360NCN-FS03

比較条件

コストで比較

寿命が同じため、イニシャルコストが安いエアはトータルコストを抑えられます。

■ コストの算出について 初期製品価格、交換時の製品価格または部品価格、及び稼働時の電気代を合わせたコスト
稼働時の電気代1kwhあたり22円で計算。
エアは、エア消費量を電力量に換算し、電磁弁とシリンダスイッチの消費電力量と合わせて算出。
メンテナンス時の工賃は含まれておりません。
※交換時期は当社所定条件による試験データに基づいて算出しており、保証するものではありません。

アクチュエータ外形寸法で比較

エアは本体がコンパクトですが、ショックアブソーバをつけるとほぼ同じ寸法になります。

位置決め時間で比較

電動は許容慣性より加減速度を高くできないため、エアが速いです。

CO2排出量で比較

1分間の動作回数が増えても、電動のCO2排出量は少なく抑えられます。

※1分間当たりの動作頻度により、CO2排出量は変わります。

■ CO2排出の算出について [条件] 年間稼働日数:250日 稼働時間:8時間/日 エア圧力:0.5MPa(クランプは0.4MPa、搬送は0.25MPa)
年間消費電力量よりCO2排出量換算(kg-CO2/年)
年間消費電力量(kWh)× 0.000406* × 1000*
*CO2排出係数:環境省公表電気事業者別排出係数R2年度実績 中部電力ミライズCO2排出係数、 *1000:kg換算
エアは、エア消費量を電力量に換算し、電磁弁とシリンダスイッチの消費電力量と合わせて算出。

CKDの商品紹介

業界最小サイズのモータ、外形φ80mm 高さ47mmで1.2N・mの最大トルクを実現しました。今までスペースで困っていた工程に最適な製品です。

アブソデックス小型タイプ(ABSODEX) AX6000Mシリーズ

商品情報はこちら 商品情報はこちら

アクチュエータの選定はCKDにご相談ください

弊社はお客様のご要望をお伺いした上で、使用商品の提案からサポートまで幅広く対応しています。
アクチュエータの選定でお困りでしたらお気軽にご相談ください。

エアと電動いいとこどり

ハンドリングなど5工程を再現し、エアと電動の使い分け提案を
実際にご覧いただけるようデモ機をご用意しました。

▲