什么是摆动工序

摆动工序是将工件暂时移动到作业台或搬送台,缩短了生产线的工序。
摆动工序所需的执行器的选型点为“速度”和“多点定位”。
由于气缸采用高速动作,因此适用于需重视工件移动速度的用途。 此外,电动执行器可进行动作控制,因此可进行多点定位。

选型要点
“速度”和“多点定位”

对于摆动工序,如需进行高速移动,推荐气缸;需多点定位时推荐电动执行器。

如果想要进行高速移动 气缸

需要多点定位时 电动执行器

计算高速移动时推荐气缸

摆动搬送的速度越快,工作效率越高。
气缸即使旋转180圈也可高速移动。 初始成本也会降低,因此实现高速移动时推荐气缸。

CKD的气缸种类丰富且便于选择

齿轮齿条型
摆动叶片型
叶片式摆动气缸

需要多点定位时,推荐电动执行器

电动执行器可停止在多个点,因此可用于2点以上的摆动搬送及分度动作,整定优异,因此各点的定位调整简单。

CKD的FGRC系列
可减少维护部件的数量

电动执行器可调整任意的加减速度,因此无需缓冲吸收器,可减少维护部件。 此外,减少了安装空间。

气缸和电动执行器的比较

因此,请根据CKD的气缸和电动执行器的实际机种比较成本和性能。

要进行比较的机种型号

气缸
GRC-10-180-T2H-D-A1

电动执行器
FGRC-30G360NCN-FS03

比较条件

成本比较

寿命相同,初始成本较低的气动型可控制总成本。

■ 关于成本计算 初始产品价格、替换产品或部件价格以及运行时的电费所构成的合计成本
运行时的电费1kwh为22日元。
气动时,将耗气量换算为功率,并根据电磁阀和气缸开关的耗气量进行计算。
不包含维护时的工费。
※更换时间根据本公司规定条件的试验数据进行计算,不做保证。

执行器外形尺寸比较

气动型的本体紧凑,但安装缓冲吸收器后的尺寸基本和电动型相同。

定位时间比较

电动型无法通过允许惯性提高加减速度,因此气动型更快。

CO2排放量比较

即使1分钟的动作次数增加,电动的CO2排放量也会减少。

※CO2排出量因每分钟的动作频率而异。

■ 关于CO2排出的计算 [条件] 年运行天数:250天 工作时间:8小时/天 空气压力:0.5MPa(夹紧为0.4MPa,搬送为0.25MPa)
根据年耗电量计算CO2排放量换算(kg-CO2/年) 年耗电量(kWh)× 0.000406* × 1000*
*CO2排放系数:环境省公布的电气事业者排放系数R2年度实绩 中部电力未来CO2排放系数 *1000:kg换算
气动时,将耗气量换算为功率,并根据电磁阀和气缸开关的耗气量进行计算。

CKD的产品介绍

业内最小尺寸的马达,外径φ80mm高47mm,实现1.2N・m的最大扭矩。 适合用于空间受限的工序的产品。

ABSODEX小型(ABSODEX)AX6000M系列

产品信息 产品信息

产品选型请与CKD协商

根据客户的要求,我司可提供产品介绍及技术支持。
对执行器选型有疑问时,请随时与本公司联系。

气动与电动的特点

备有演示机可为您介绍了在5项工序的用途。

▲