お問い合わせはこちら

商品詳細

テーブル・ロータリタイプ

電動アクチュエータ ロータリタイプ

形番
FGRC
業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

ロータリタイプの電動アクチュエータです。
テーブルの多点位置決めや把持したワークの反転動作など幅広い動作が可能です。
【対応コントローラ】
FGRC:ECR
FGRC-G:ECG-B・ECMG
※コントローラ詳細は"関連商品"からご確認ください。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【設備の調整時間を短縮】
工具レスで操作できる手動操作機構を搭載。
設備立ち上げ時に手動で動作ができ、セルフロックで保持された回転テーブルの位置合わせが可能。

【レイアウト構想が容易】
回転部中心とアクチュエータボディの中心が同軸上にあるため、レイアウトの構想が容易。

【設備はより省スペースに】
任意に加減速度を設定することで、ソフトスタート・ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要。

バリエーション
形番FGRC-10360NCN-F※
名称
電動アクチュエータ ロータリタイプ
最大出力トルク
0.89N・m
最高作動角速度
200 deg/s
備考
コントローラECRシリーズ対応
形番FGRC-30360NCN-F※
名称
電動アクチュエータ ロータリタイプ
最大出力トルク
2.71N・m
最高作動角速度
200 deg/s
備考
コントローラECRシリーズ対応
形番FGRC-50360NCN-F※
名称
電動アクチュエータ ロータリタイプ
最大出力トルク
4.66N・m
最高作動角速度
200 deg/s
備考
コントローラECRシリーズ対応
形番FGRC-10G360NCN-F※
名称
電動アクチュエータ ロータリタイプ
最大出力トルク
0.89N・m
最高作動角速度
200deg/s
備考
コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応
形番FGRC-30G360NCN-F※
名称
電動アクチュエータ ロータリタイプ
最大出力トルク
2.71N・m
最高作動角速度
200deg/s
備考
コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応
形番FGRC-50G360NCN-F※
名称
電動アクチュエータ ロータリタイプ
最大出力トルク
4.66N・m
最高作動角速度
200deg/s
備考
コントローラECG-B・ECMGシリーズ対応

商品一覧へ戻る