商品詳細
揺動・回転形シリンダ
テーブル形ロータリアクチュエータ
- 形番
- GRC
【設計の自由度に優れる】
サイズは、5、10、20,30,50,80の6種類。
標準形、高精度形を同一寸法で選択可能。
90°仕様と180°仕様を個別で用意。
揺動角度が調整できるゴムクッション付角度調整ボルトを用意。
ロータリテーブルに負荷を直接取付可能。

【設置性に優れる】
配管ポートの取出し方向が3面から選択可能。
大きな中空穴採用により配管・配線がスッキリ。
位置決め用インローをテーブル上面(4箇所)と本体下面(1箇所)に用意。

【作動性に優れる】
外部ストッパで安定作動。
外部ストッパとショックキラー(オプション)によりバックラッシュなしでスムーズな停止が可能。
1.5秒/90°の低速作動が可能。
大きなピニオン径、長いピストンストロークにより低速作動を実現。

| 形番 | 名称 | 理論トルク(0.5MPa時) | 最大揺動角度(°) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| GRC | 基本形 | 0.5~8.1 [N・M] | 90,180 | |
| GRC-K | 高精度形 | 1.0~8.1 [N・M] | 90,180 | |
| GRC-F | 微速形 | 0.5~8.1 [N・M] | 90,180 | |
| GRC-KF | 高精度形、微速形 | 1.0~8.1 [N・M] | 90,180 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示