FBP-600E环保泡罩
![]() |
生产时减少70%的废料产生。达到耗气降低80%,耗电减少25%,实现了重视环保的泡罩包装机。 亦可适应对应双面铝箔(AL/AL) |
close
![]() |
![]() |
生产时减少70%的废料产生。达到耗气降低80%,耗电减少25%,实现了重视环保的泡罩包装机。 亦可适应对应双面铝箔(AL/AL) |
1. 减少废料 |
![]() |
2. 耗气降低80%,耗电减少25%
采用新的泡柱成型方式,独特的组件伺服驱动,大幅度降低能源成本
![]() |
![]() |
3. 成型模具的轻量化 减少70% |
![]() |
4. 平坦设计 能识别异物和不同品种、易清扫性能
5. 占地面积 减少20%
6. 噪音控制在77dB,作业环境舒适
7. 划分区域保证安全
药品(药片、胶囊等)
产品规格 | |
能力 | 600板/分钟 |
---|
FBP-600E