特长
-大幅缩短生产线的长度 (与传统机型相比 最大约1000mm)
-包装材料削减10% (与传统机型相比)
-袋内薄片的位置偏移少,可以缩短产品尺寸
-可以直观操作,画面简单
-高速运转时也能保证稳定地密封
规格 |
能力 |
6 ~ 80 袋/分鐘 |
产品包装范围 |
幅寬 30 - 93.5mm
高度 3 - 60mm
長度 80 - 150mm |
胶片幅宽 |
90 - 320mm |
电源 |
200VAC 3-phase 50/60HZ 30A |
外形尺寸 |
(L)2,870 x (W)1,100 x (H)1,400 |