FBP-300E环保泡罩
产品样本 |
彻底讲究对应多品种少量生产 大幅提升生产效率与品种切换性 药片进料部的组件可以简单装卸。可离线进行进料部的清扫作业,达到大幅缩减时间与提高生产效率的目标。 亦可对应双面铝箔(AL/AL) |
close
产品样本 |
彻底讲究对应多品种少量生产 大幅提升生产效率与品种切换性 药片进料部的组件可以简单装卸。可离线进行进料部的清扫作业,达到大幅缩减时间与提高生产效率的目标。 亦可对应双面铝箔(AL/AL) |
特点 | |
生态&经济 | 耗气降低50% 耗电减少20% |
---|---|
紧凑 | 缩短机身长度以节省空间 机械全长为日本最短 |
安全 | 划分进料区域保证安全 防止噪音措施和方便维修性能 |
清洁 | 重视清扫性能的设计 |
容易 | 无须微调 |
轻量级 | 减轻模具重量 新的泡柱成型组件 无需工具一触即可切换不同品种的模具 |
产品规格 | |
膜片速度 | 12m/分钟(MAX) |
---|---|
冲裁板数 | 300次/分钟(MAX) |
成型有效面积 | 150×195mm |
药片包装能力 | 3000片/分钟(MAX) |
外形尺寸 | (L)3,600×(W)1,020×(H)1,850 |