CFF-360EEco泡罩
![]() |
追求提供斤使用者舒唔性的CFF系列。食品包装机。 |
close
![]() |
![]() |
追求提供斤使用者舒唔性的CFF系列。食品包装机。 |
![]() |
![]() |
-辅助动力轻松开闭模具 |
![]() |
包装能力 (胶片幅宽) | 200×360mm |
---|---|
包装能力 (胶片传送) | 120×200mm |
包装能力 (生产速度) | MAX20套/分钟(根据包装品的差异会有少许误差) |
成型深度 | 60mm (MAX) |
适用容器包装材质 | 热加压塑料膜(例 A-PET,PP,HIPS,PVC,PVDC) |
适用盖包装材质 | 各种复合膜(例 PA+PE,PET+MPET+PE∷ |
包装款式 (标准) | Ο |
包装款式 (充满) | Ο |
电源* | AC200V (51KVA) |
压缩空气 | 0.6MPa 1,600NL/分钟 |
重量* | 约 3,800kg |
全长* | 7,200mm |