针对品质、环境的举措

针对品质、环境的举措

提供注重安全性和品质的商品

CKD行动准则规定,我们要提供具有高品质和安全性的商品。
为了践行这个原则,本公司构建了以品质方针和ISO9001为核心的品质管理体系,并通过每年两次的内部监查和管理评审对运营情况进行评估,持续开展提升品质的工作。
我们将每年11月定为品质月,要求海外子公司在内的全体员工共同参与,提升全员注重品质的意识。

与美丽的环境共存

一直以来,从应对公害问题到遵守包括欧洲RoHS指令在内的各种适用于产品的环境管制,全公司上下都在积极开展改善活动。
同时,我们认识到实现低碳社会是全球必须解决的课题,相信与美丽环境共存的事业活动和每一位员工参与的环保活动都将创造出巨大的成果。
在遵守法律法规的同时,我们还将充分发挥多年来作为制造商积累的自动化技术和流体控制技术,研发本公司特有的环保型商品提供给客户,为保护地球环境贡献力量。

向社会推广CKD的环保和社会贡献型商品

为了开创环保等级更高的商品,我们认为从研发规划阶段就要有意识地将环保等级目标纳入其中,并以此为出发点致力于环保产品的研发。
通过持续开展改善活动,如引入节能设备、构建节能生产线等,努力减少CO2排放量。在工厂用水中有效利用水资源,努力提高用水工序的效率,开展节约用水措施。对于工厂产生的工业废弃物,进行分类、排放、保管、委托处理等管理,开展资源的回收再利用活动。

PDF请点击此处 (6.9MB)

品质和环境方针

为了更切实、更有效地“向用户提供令其满意的产品和服务”,我们将在全公司范围内不断改善品质和环境管理体系。

【品质】
  1. 1.开展以“零投诉、零不良”为目标的活动。

  2. 2.构建全球体制和革新体制,

    • a )提高海外生产和销售的比例;

    • b )确定适当品质,提高品质;

    • c )提高成本竞争力;

    • d )提高生产效率。

【环境】
  1. 1.开展减少环境负荷的商品研发及扩大销售。

  2. 2.明确并遵守环境相关法律法规的要求事项,包括在CKD工作的员工的社会生活在内,努力减少CO2的排放,防止环境污染。

    • a )促进节能和节约资源,构建节能生产线

    • b )减少污染环境的物质

    • c )减少废弃物

品质和环境方针请点击此处 (577KB)

取得ISO9001认证

  • 适用规格:ISO9001:2015
  • 认证证书编号:JQA-0535
  • 取得认证单位:CKD株式会社
  • 取得认证时间:1994年6月24日

ISO9001认证证书请点击此处 (577KB)

取得ISO14001认证

  • 适用规格:ISO14001:2015
  • 认证证书编号:JQA-EM1149
  • 取得认证单位:CKD株式会社
  • 取得认证时间:2000年12月8日
  • 适用范围:总公司工厂、春日井工厂、犬山工厂、四日市工厂、东北工厂、东日本分店、中日本分店、西日本分店

ISO14001认证证书请点击此处 (577KB)