商品一覧

商品一覧

1129件中
601~610件

チャック

高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック

形番
CKW-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

薄形、軽量コンパクトモデルの3方爪チャックがHPシリーズとして進化しました。高把持力と繰り返し精度±0.01mmを維持しながら、ハンドリング工程の長期安定稼働に貢献します。

・Φ50新発売
・ロングストロークタイプ新発売…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

一般形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ペンシルシリンダ 

形番
SCPD3-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
一般シリンダの中で最も小口径(Φ6〜Φ16)で超小形で最軽量のシリーズです。小形スタンダードスイッチ「Tシリーズ」採用で省スペース化に貢献します。 …

業種

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーマウントシリンダ

形番
SMG-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

軽量・省スペースで設置しやすいシンプルな形状の小形シリンダです。検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません。                                                    G-HP1…

業種

増圧器

高耐久機器HPシリーズ エアブースタ(エア増圧器)

形番
ABP2-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成します。
既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。
長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。

業種

リニアガイド付シリンダ

高耐久機器HPシリーズ (耐環境)リニアスライドシリンダ

形番
LCR-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

徹底した軽量化と設計自由度が高い左右対称構造な高剛性リニアガイド付きシリンダです。
G-HP1:耐環境シリンダ。シリンダ部及びガイド部に耐粉塵構造を搭載し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しました。

業種

測長機能付ハンド

高耐久機器HPシリーズ 測長機能付薄形ロングストロークハンド

形番
LSTM-HP2

高耐久機器 HPシリーズ

薄形ロングストロークハンドLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査
  • 実装

薄形平行ハンド

高耐久機器HPシリーズ 薄形ロングストロークハンド

形番
LST-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

高剛性のリニアガイドを搭載した薄形ボディ。高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。従来比30%以上の高剛性、従来比2倍以上の耐久性を実現しました。3種類のストロークから、用途に合わせた選択が可能です。

…

業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

ガイド付シリンダ

高耐久機器HPシリーズ スーパーツインロッドシリンダ

形番
STR2-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
ツインロッド構造により、不回転精度とシリンダの2倍の推力が得られるシリンダです。
Φ6~Φ32の6種類でオプション、バリエーションも幅広く充実しています。

HP…

業種
  • 耐環境

ガイド付シリンダ

高耐久機器HPシリーズ ガイド付シリンダ

形番
STM-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
取付の自由度、豊富なバリエーションをそろえ使い勝手や選び易さに配慮した、スーパースモールサイズのガイド付シリンダです。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長…

業種

一般形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ スーパーマイクロシリンダ

形番
SCM-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ20〜Φ40)な丸形シリンダです。外観が非常にスマートで全長が短いコンパクト設計です。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼…

業種