商品一覧

商品一覧

1129件中
611~620件

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ 小形コンパクトシリンダ

形番
MSD-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
スーパーコンパクトシリンダ(SSD)の小口径シリーズです。内径サイズはΦ6 ~Φ16。高精度ガイド付(MSDG)も用意しております。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の…

業種

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ小形ダイレクトシリンダ

形番
MDC2-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

内径サイズはΦ4〜Φ10でシリンダ本体を4方向から直接取付できるシリンダです。ワークの排出やパーツフィーダーのシャッターなどにご使用ください。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。

業種

リニアガイド付シリンダ

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドシリンダ

形番
LCG-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
高精度・高剛性を重視した幅広ガイドを搭載。設計自由度が高い左右対称構造。オプションバリエーション豊富なリニアガイド付きシリンダです。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の…

業種

測長機能付ハンド

高耐久機器HPシリーズ 測長機能付きリニアスライドハンド

形番
LSHM-HP2

高耐久機器 HPシリーズ

リニアスライドハンドにLVDTセンサを内蔵させた、測長機能付き平行ハンドです。ワークの微小な寸法判定だけではなく、把持爪や冶具の変形などの出力変化を監視することにより装置のメンテナンス時期の予知も可能です。

HP2:予知保全可…

業種

平行ハンド

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド

形番
LSH-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。従来比30%アップの高剛性と従来比4倍の耐久性を実現しました。位置決め穴による再現性向上やレールプレート方式による簡…

業種

リニアガイド付シリンダ

高耐久機器HPシリーズ リニアスライドシリンダ

形番
LCR-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
徹底した軽量化と設計自由度が高い左右対称構造な高剛性リニアガイド付きシリンダです。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。

業種

ガイド付シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ガイド付シリンダ

形番
STS-G-HP1・STL-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

ショートストローク用とロングストローク用にボディ構造を最適化し、高精度、高剛性、省スペースを実現したガイド付きシリンダです。

G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しま…

業種

ガイド付シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)ガイド付シリンダ

形番
STG-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した作動を実現したガイド付きシリンダです。

G-HP1:耐環境…

業種

ガイド付シリンダ

高耐久機器HPシリーズ ガイド付シリンダ

形番
STG-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した作動を実現したガイド付きシリンダです。

HP1:長寿命シリン…

業種

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD2-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペースのため、あらゆる用途でご使用いただけます。

G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉…

業種