商品一覧

商品一覧

1129件中
621~630件

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD2-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペースのため、あらゆる装置でご使用いただけます。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現し…

業種

省スペース形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ スーパーマウントシリンダ

形番
SMG-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
軽量・省スペースで設置しやすいシンプルな形状の小形シリンダです。
検出スイッチを付けても、ほとんど出っ張りスペースがありません。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部…

業種

一般形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイロッド形シリンダ

形番
SCG-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ32〜Φ100)なタイロッドシリンダです。

G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しま…

業種

一般形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)スーパーマイクロシリンダ

形番
SCM-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
内径サイズが豊富(Φ20〜Φ100)な丸形シリンダです。外観が非常にスマートで全長が短いコンパクト設計です。

G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパ…

業種

一般形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ(耐環境)タイトシリンダ

形番
CMK2-G-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:食品製造工程向け(FP1-G-HP1)を追加。
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ40)丸形汎用シリンダです。

G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下で…

業種

一般形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ タイトシリンダ

形番
CMK2-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ25)丸形汎用シリンダです。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。

業種

一般形シリンダ

高耐久機器HPシリーズ ペンシルシリンダ

形番
SCPD3-HP1

高耐久機器 HPシリーズ

NEW:二次電池製造工程向(P4※-HP1)を追加。
超小型、最軽量の小口径(Φ6〜Φ16)丸形汎用シリンダです。

HP1:長寿命シリンダ。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。

業種

パイロット式3ポート弁

食品製造工程向け商品FPシリーズ パイロット式3ポート弁

形番
3GA/BR-FP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。

業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

一般形シリンダ

食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)ペンシルシリンダ

形番
SCPD3-G-FP1-HP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

超小型、最軽量の小口径(Φ6〜Φ16)丸形汎用シリンダです。

FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性が…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

一般形シリンダ

食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)タイトシリンダ

形番
CMK2-G-FP1-HP1

食品製造工程用 FP※シリーズ

シリンダチューブにステンレス材を使用した中口径(Φ20~Φ40)丸形汎用シリンダです。

FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備…

業種
資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定