商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 551~560件
フィルタ
インラインフィルタ
- 形番
- FSL
フィルタ
大形メインラインフィルタ(オイルフリー用)
- 形番
- AF5000
ステンレスベッセル(容器)の採用により錆発生の心配がなく、クリーンなエアを供給します。省エネエレメント搭載・遠隔管理が可能です。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW
- 業種

フィルタ
大形メインラインフィルタ
- 形番
- AF3000
フィルタベッセル(容器)の共通化設計によりシステム構成がシンプルになりました。
省エネエレメント搭載・差圧計を標準装備しております。
【適用コンプレッサ】95kW~1450kW
- 業種

フィルタ
中形メインラインステンレスフィルタ(オイルフリー用)
- 形番
- AF4000
クリーン環境に応えるステンレスハウジング採用の高性能メインラインフィルタです。
簡単エレメント交換・交換時期を時間で管理できます。
【適用コンプレッサ】22kW~95kW
- 業種

特殊シリンダ
エアベアリングアクチュエータ
- 形番
- LBC
非接触エアベアリング機構を採用した摺動抵抗ゼロの空気静圧式ソフトアクチュエータです。電空レギュレータ(EV)との組合せにより繊細で精密な荷重コントロールを実現します。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装

特殊シリンダ
メカニカルパワーシリンダ
- 形番
- MCP
特殊シリンダ
ガイドレスシリンダ
- 形番
- GLC
測長機能付ハンド
リニアノームセンサ付ハンド
- 形番
- BHA-LN・BHG-LN・BHE-LN
省スペース形シリンダ
スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSD2
従来の製品と比較して、ストローク、スイッチ取付面等での充実をさらに図りました。
一般環境から特定用途まで幅広くシリーズを取り揃えた省スペースシリンダです。
- 業種

省スペース形シリンダ
スーパーマウントシリンダ
- 形番
- SMG
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示