商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 561~570件
省スペース形シリンダ
スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSD
シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。
- 業種

省スペース形シリンダ
ガイド付スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSG
省スペース形シリンダ
カートリッジシリンダ
- 形番
- CAT
省スペース形シリンダ
小形ダイレクトシリンダ
- 形番
- MDC2
省スペース形シリンダ
小形コンパクトシリンダ
- 形番
- MSD
特殊シリンダ
小形真空吸着付シリンダ
- 形番
- MVC
小形シリンダの先端に吸着パッドを付属させたシリンダです。真空吸着用ポートが本体に付属していることからシリンダの作動により配管が動きません。ピック&プレースに最適なシリンダです。
- 業種

省スペース形シリンダ
偏平シリンダコンパクト・デミ
- 形番
- FCS・FCH・FCD
シリンダの軸方向の寸法を50%削減して狭いスペースでも難なく取付を可能にした長方形省スペースシリンダです。内径部が長円形になっており、回り止め機能が付属されています。
- 業種

測長機能付シリンダ
リニアノームセンサ付シリンダ
- 形番
- SSD-LN
特殊シリンダ
ストッパシリンダ
- 形番
- STK
一般形シリンダ
ペンシルシリンダ
- 形番
- SCPS・SCPD3・SCPS3・SCPH3
一般シリンダの中で最も小口径(Φ6〜Φ16)で超小形で最軽量のシリーズです。小形スタンダードスイッチ「Tシリーズ」採用で省スペース化に貢献します。生産終了の従来商品SCP※2シリーズとの互換性があります。
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示