商品一覧
商品一覧
- 1129件中
- 631~640件
一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)スーパーマイクロシリンダ
- 形番
- SCM-G-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
内径サイズが豊富(Φ20〜Φ100)な丸形シリンダです。外観が非常にスマートで全長が短いコンパクト設計です。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレ…
- 業種

一般形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)タイロッド形シリンダ
- 形番
- SCG-G-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
内径サイズが豊富(Φ32〜Φ100)なタイロッドシリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキーパを装備し、粉塵環境下での耐久性…
- 業種

省スペース形シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSD2-G-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
全長を大幅におさえたコンパクトシリンダです。省スペースのため、あらゆる用途でご使用いただけます。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G-HP1:耐環境シリンダ。強力スクレーパとルブキ…
- 業種

ガイド付シリンダ
食品製造工程向け商品FPシリーズ(高耐久機器)ガイド付シリンダ
- 形番
- STG-MG-FP1-HP1・STG-BG-FP1-HP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材質・ベアリング構造を変更し、耐横荷重性能が高く、安定した作動を実現したガイド付きシリンダです。
FP1:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
G…
- 業種

真空ポンプシステム
食品製造工程向け商品FPシリーズ 真空切換ユニット(10.5mm幅)
- 形番
- VSXP-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空切換ユニットです。
【真空弁有効断面積】
2方弁仕様:3.5, 4.5 (㎟)
3方弁仕様:3.0, 3.6 (㎟)
FP1:流路部・摺動部の…
- 業種

エジェクタシステム
食品製造工程向け商品FPシリーズ 真空エジェクタユニット(10.5mm幅)
- 形番
- VSX-FP1
NEW
食品製造工程用 FP※シリーズ
10.5mm幅のコンパクトボディで、多連で使用しても設置がコンパクトな真空エジェクタユニットです。
【ノズル径】0.5, 0.7, 1.0 (㎜)
【吸込み流量】3~26 (L/min(ANR))
FP1:流路部・摺動部の…
- 業種

スライダ・ロッドタイプ
食品製造工程向け商品FPシリーズ 電動アクチュエータ スライダタイプ
- 形番
- EJSG-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
食品製造工程で安心してご使用いただける電動アクチュエータです。様々なご要望にお応えする為アクチュエータのオーダーメイドも可能です。
アウターレール方式のガイドを使用し、コンパクトでさらに高剛性を実現したモデルです。アクチュエータのサイ…
- 業種

固定式
食品製造工程向け商品FPシリーズ パワフルアーム
- 形番
- PAW-FP1
食品製造工程用 FP※シリーズ
PAWシリーズは、安全性の高いデザインとし欧州安全規格CEマーキングに適合(軸本体)したグローバルモデルです。許容モーメント従来比40%向上(φ100にて)させた高剛性仕様です。
「働く人のために」をコンセプトに、職場での作業負担軽減…
- 業種

クーラント用機器
食品製造工程向け商品FPシリーズ チェック弁(ノズルタイプ)
- 形番
- CCN-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれを防止することで、次工程へのスムーズな移行を可能とし、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。チェック弁とノズルを一体化し、コンパクトにしました。 OUT側接続は、ノズル、オスねじ・メスねじをライン…
- 業種

窒素
食品製造工程向け商品FPシリーズ インライン酸素濃度計
- 形番
- PNA-FP2
食品製造工程用 FP※シリーズ
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。
ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。
FP2:流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード…
- 業種

- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示