商品一覧
商品一覧
- 73件中
- 1~10件
- 半導体製造工程
半導体デバイス製造のファシリティから生産プロセス装置まで、高純度、高精度に対応できる商品を「前工程」「後工程」「薬液供給設備向け機器」「薬ガス供給設備向け機器」「N2パージ関連機器」に分けて、ご提案いたします。薬液、ガス、真空を制御するバルブやレギュレータ、制御システムなど数多く取り揃えております。ISO9001に基づく、徹底した品質管理の元、バルブ単体から、バルブやレギュレータなどを組み合わせたパネルにも対応しております。
ロボットロータリ
ロボットロータリ
- 形番
- RJAC
NEW
ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

クイックアジャスタ
クイックアジャスタslim
- 形番
- QREC
NEW
低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【サイズ全5種類】可搬…
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

わかば商品【特別仕様品】
直動式3ポート弁【特別仕様品】
- 形番
- 3QR
NEW
小形直動3ポート弁です。連続通電、自己保持、省配線に対応する特別仕様品です。
(3種類の製品を1つの商品ページに掲載しています。)
【適応シリンダ径:Φ6~Φ20】
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 半導体製造工程(後工程)
- 酸素濃縮器

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
わかば商品【特別仕様品】
方向制御弁マニホールド 裏配管シリーズ【特別仕様品】
- 形番
- M3/4GB・M3QRB
NEW
裏配管仕様のマニホールド電磁弁です。食品機械、水処理プラント、半導体製造装置など、省スペースの制御盤への設置に最適です。ガスケット*1との組み合わせにより、防滴性が求められる制御盤においても、エアと電気の分離設置が可能です。
- 業種
- 半導体製造工程(前工程)
- 薬ガス供給設備向け機器

- 資料・ダウンロード
カタログPDF
CKD plus 会員限定
フィルタ
シロキサン・オゾンリムーバ
- 形番
- SFX
NEW
シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装

直動式3ポート電磁弁
直動式3ポート弁
- 形番
- PV15・MPV15
省スペース設計で組み込みに最適な小形直動式3ポート電磁弁です。DC・AC電圧の両方に対応し、安定した制御を実現します。
●適応シリンダ径:~φ16
●公称寿命:5000万回
●対応電圧:AC100V,AC110V…
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 理化学分析装置
- 歯科医療装置

ツールチェンジャー
オートツールチェンジャー
- 形番
- KHBC
NEW
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、4…
- 業種
- ハンドリング
- 半導体製造工程(後工程)
- 搬送

パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3KA1
パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GD/ER
パイロット式3ポート弁
パイロット式3ポート弁
- 形番
- 3GA/BR
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 半導体製造工程
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示