商品詳細
フィルタ
シロキサン・オゾンリムーバ
- 形番
- SFX
NEW
シロキサンの吸着・オゾン分解に特化したリムーバです。
99%の高い除去率で圧縮エア・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用が可能になります。
- 業種
- 半導体製造工程(後工程)
- 実装
【1台で2種類の汚染物質除去】
活性炭エレメントを採用し、シロキサンとオゾンを1台で除去。
【高圧・大流量対応可能】
圧縮空気・窒素ガスを加圧状態のまま、大流量で使用可能。
【高い除去率】
99%以上のシロキサン吸着性能・オゾン分解性能。
【省スペース】
当社調質機器とモジュール接続が可能で省配管を実現。
形番 | 名称 | 接続工程 | 周囲温度・流体温度 | 備考 |
---|---|---|---|---|
SFX40-8 | シロキサン・オゾンリムーバ | Rc1/4 | 5~50℃ | |
SFX40-10 | シロキサン・オゾンリムーバ | Rc3/8 | 5~50℃ | |
SFX40-15 | シロキサン・オゾンリムーバ | Rc1/2 | 5~50℃ |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- 半導体製造工程
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示