商品一覧

商品一覧

196件中
151~160件

F.R.Lコンビネーション

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ 配管アダプタ

形番
A400・A800・A401・A801-P7

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

ストレート型はメンテナンス時配管を取り外さずに、単体機器だけを外すことが可能です。
L形は機器のIN・OUTポートを上・下方向から配管が可能です。
P70:発塵防止

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

F.R.Lコンビネーション

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズブラケット・ジョイナセット

形番
B※10-P70・C※000-J※00-P70

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

F.R.L取付け用のアタッチメントです。
P70:発塵防止

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

フィルタ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズエアフィルタ

形番
F※000-P7

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

ダスト除去用5μmエレメント・タール除去用0.3μmのエレメントをシリーズ化しました。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

フィルタ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズオイルミストフィルタ

形番
M※000-P7

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去します。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

フィルタ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ高性能オイルミストフィルタ

形番
MX※000-P7

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

二次側油分濃度0.001mg/㎥で、光学式位置決め装置やレーザー加工機等の光学装置に最適です。
P70:発塵防止
P74:発塵防止、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可(受注生産品)

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

フィルタ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズクリーン排気フィルタ

形番
FAC

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

クリーンルーム内での直接排気を実現できます。中空糸膜構造の採用により、空圧回路内で使用された排気エアを高い精度で清浄化できる画期的ろ過器・クリーン排気フィルタです。

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

フィルタ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズインライン形クリーンフィルタ

形番
FCS

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

フィルタエレメントに中空糸膜を採用し、ろ過性能、流量、圧損、寿命、スペースといった全ての面で高い能力を備えたインライン形クリーンフィルタです。
P90:禁油処理、ステンレス材使用
P94:禁油処理、ステンレス材使用、銅系不可・シ…

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

3D CAD

CKD plus 会員限定

レギュレータ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ精密レギュレータ

形番
RP1000・RP2000

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

高精度圧力制御・圧力降下の小さい安定した流量特性があり、コンパクトサイズながら大きなリリーフ流量タイプです。
P70:排気処理

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

レギュレータ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズクリーンレギュレータ

形番
2619

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

クリーンルームで使用可能な禁油仕様の小形レギュレータです。
P80:禁油処理
P90:禁油処理、ステンレス材料使用
P94:禁油処理、ステンレス材料使用、銅系不可・シリコン系不可・ハロゲン系不可

業種
資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

レギュレータ

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズクリーンレギュレータ

形番
RC2000

クリーン機器用 P5※・P7※シリーズ

禁油仕様・ステンレスボディを採用しており、半導体製造装置や液晶製造装置に使用されるクリーンエア、N2の圧力制御に最適です。また、コンパクト・大流量のため、エア(N2)ブローに適しています。
P90:ステンレス材料使用、禁油処理

業種